- Cikkszám:
- SZ 2500.114
- Kivitel
- dugalj nélkül
- Előnyei
- Optimális megvilágítás az egész kapcsolószekrényben
- Rácsíptethető, csavaros vagy mágneses rögzítéssel
- Megfelelő felszereltség minden alkalmazási lehetőséghez
- Kivitel
- dugalj nélkül
- Anyag
- Világítótest háza: extrudált alumínium
Világítótest fedél: polikarbonát
Világítótestvégek: PC-ABS
- Szín
- Ház: RAL 7016
- Egységcsomag
- Rögzítőcsavarokkal együtt
- Névleges teljesítmény
- 7 W
- Csatlakozási lehetőségek
- Betáplálás, 2 pólusú
- Átmenő huzalozás, 2 pólusú
- Ajtóhelyzet-kapcsoló
- Védelmi osztály
- II (védőszigetelt)
- Világítótest szerelési mód
- Csavarozás
- Csipeszrögzítés
- Mágneses rögzítés (tartozék)
- Beépítési lehetőségek
- Az AX szekrényekbe történő rögzítéshez az AX-hez való belső sín és szerelőidom szükséges
- Közvetlenül a szekrényprofilra 25 mm-es méretraszterben
- Fényáram
- 600 lm
- Fény színe
- 4000 K (semleges fehér)
- Megjegyzés
- A csatlakozó tartozékokat külön kell megrendelni
- Méret
- Szélesség: 337 mm
Magasság: 55 mm
Mélység: 23 mm
- Üzemi hőmérséklettartomány
- -20 °C...55 °C
- Névleges üzemi feszültség
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 20
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 0,36 kg
- Vámtarifaszám
- 94054990
- EAN
- 4028177920545
- ETIM 7.0
- EC000321
- ECLASS 8.0
- 27189241
- Termékleírás
-
SZ LED rendszer-világítótest 600 lumen, 100-240 V, hossz: 337 mm, UL