LED rendszer-világítótest

Cikkszám: SZ 2500.320

LED rendszer-világítótest - az első világítótest kifejezetten kapcsolószekrényekbe! A leginnovatívabb LED technológia visz még több fényt a legeldugottabb sarkokba is.

Cikkszám:
SZ 2500.320
Kivitel
mozgásérzékelővel
Előnyei
Optimális megvilágítás az egész kapcsolószekrényben
Rácsíptethető, csavaros vagy mágneses rögzítéssel
Megfelelő felszereltség minden alkalmazási lehetőséghez
Kivitel
Mozgásérzékelő
90°-ban elforgatható dugaszösszekötő
A világítás irányának állítása
A fényeloszlás állítása
Anyag
Világítótest háza: extrudált alumínium
Világítótest fedél: polikarbonát
Világítótestvégek: PC-ABS
Szín
Ház: RAL 7016
Egységcsomag
Rögzítőcsavarokkal együtt
Névleges teljesítmény
13 W
Csatlakozási lehetőségek
Betáplálás, 2 pólusú
Átmenő huzalozás, 2 pólusú
Motion detector
Igen
Védelmi osztály
III (SELV)
Világítótest szerelési mód
Csavarozás
Csipeszrögzítés
Mágneses rögzítés (tartozék)
Beépítési lehetőségek
Közvetlenül a szekrényprofilra 25 mm-es méretraszterben
Fényáram
1 200 lm
Fény színe
4000 K (semleges fehér)
Megjegyzés
A csatlakozó tartozékokat külön kell megrendelni
Méret
Szélesség: 437 mm
Magasság: 85 mm
Mélység: 37 mm
Üzemi hőmérséklettartomány
-20 °C...55 °C
Névleges üzemi feszültség
24 V - 56 V (DC)
IP védettség az IEC 60 529 szerint
IP 20
Csomagolási egység
1 db
Tömeg/cs. e.
0,65 kg
Vámtarifaszám
94054990
EAN
4028177918818
ETIM 7.0
EC000321
ECLASS 8.0
27189241
Termékleírás
SZ LÁMPA, LED 1200
Jóváhagyások
CQC-CCC
UL + C-UL (listed)
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK
Dokumentációk
Energy efficiency label
Leírás
Safety instructions
További műszaki információk