Ennek a terméknek a forgalmazása megszűnt ekkor:: 2020. jan. 31.
A terméket felváltó cikk::
7030223
- Cikkszám:
- DK 7030.220
- Kivitel
- Számkódos zár
- Előnyei
- Gyors csatlakoztatás és automatikus felismerés Plug & Play eszközökkel
- Állapotjelzés a beépítet LED-en
- Alkalmazási területek
- Szekrényajtóra történő vagy helyiségajtó melletti felszereléshez.
- Működési elv
- Az ajtónyitás engedélyezése a felhasználó hitelesítése után történik meg.
- A jogosultságok a CMC III feldolgzóegység vagy az IoT interfész szoftverével állíthatók be
- Az energiaellátás a CMC III CAN-Bus hozzáférési egységre történő rákötéssel történik.
- Anyag
- Műanyag
- Szín
- Ház: RAL 7035
Elülső oldal: RAL 9005 - Egységcsomag
- Számkódos zár
Csatlakozókábel
Kezelési útmutató
TS 8 átlátszó ajtó formatervezett kiegyenlítője
Rögzítéshez szükséges anyagok - Részt vevő IoT interfészek száma (max.)
- 16
- Részt vevő kompakt PU egységek száma (max.)
- 2
- Résztvevő PU egységek száma (max.)
- 16
- Megjegyzés
- Max. 5 résztvevő PU-onként, ha az energiaellátás PoE
- Üzemi hőmérséklettartomány
- 0 °C...55 °C
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 0,282 kg
- Vámtarifaszám
- 85311095
- EAN
- 4028177659575
- ETIM 7.0
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Termékleírás
- DK CMCIII Számkódos zár, szekrényajtóra történő vagy helyiségajtó melletti felszereléshez