- Cikkszám:
- DK 7030.000
- Termékleírás
- A CMC III felügyeleti rendszer központi egysége. A beépített érzékelők mellett legfeljebb 32/4 külső érzékelőt / CAN-busz csatlakozóegységet lehet csatlakoztatni.
- Előnyei
- Nagy rendelkezésre állás a tartalék energiaellátásnak köszönhetően.
- Költségoptimalizálás optimális térkihasználással és csatlakozási technikával.
- Nagyon megbízható a moduláris rendszernek köszönhetően.
- Nagy biztonság a szekrény fizikai körülményeinek állandó felügyelete révén.
- Alkalmazási területek
- Szekrényfelügyelet informatikában, iparban és épületfenntartásban.
- Működési elv
- Központi felügyeleti egység a CMC III rendszerhez.
- Gyűjti a mérési adatokat és riasztja a hálózatkezelő rendszereket vagy vezetőállásokat a szabadon megadható határértékek átlépésekor.
- Automatikusan szabályozza a működtetőelemeket és a távoli kimeneteket.
- Kivitel
- Piezo-jeladó akusztikus információ adásához
- Időpont funkció valós idejű órával, hálózati idő protokollal (NTP)
- Anyag
- Műanyag
- Felület
- Elülső oldal: sima
Ház: Felület - Szín
- Ház: RAL 7035
Elülső oldal: RAL 9005 - Egységcsomag
- Alaprendszer
Hőmérséklet-érzékelő csatlakozókábellel (mellékelve)
Infravörös hozzáférés-érzékelő (beépített)
A felületekre történő rögzítési segédanyagokkal együtt - Infravörös hozzáférésérzékelő
- Igen
- Integrált hőmérsékletérzékelő
- Igen
- Bus rendszer interfészek
- 2 x RJ45 CAN bus
- Vészjelzőrelé-kimenet
- Kapocs 1,5 mm²-ig (max. 24 V DC/1 A)
- Csatlakozófelületek
- Mini USB
- 1 x USB
- SD memóriakártya-nyílás (max. 32 GB)
- 2 digitális bemenet
- Mobilbarát weboldal
- Androidos és Windows telefonra
- Hálózati interfész
- Ethernet IEEE 802.3 szerint 10/100BaseT Fullduplex kapcsolattal 10/100 Mbit/s, PoE
- Interface UPS
- Kapocs
- Hüvely
- PoE (Power over Ethernet)
- Serial interface
- RJ12
- Interface streaming
- Axis hálózati kamera VAPIX® 3 verzióval
- Érzékelők száma (max.)
- 32
- Megjegyzés
- A megnövelt hálózati biztonsághoz a titkosítatlan protokollok kikapcsolhatók
- LED-kijelzők (hátoldal)
- Hálózati állapot
- LED-kijelzők (elülső oldal)
- Állapot
- Protokoll
- TCP/IPv4
- TCP/IPv6
- SNMPv1
- SNMPv2c
- SNMPv3
- Telnet
- SSH
- FTP
- SFTP és SSL
- HTTP
- HTTPS és SSL
- NTP
- DHCP
- DNS
- SMTP
- Syslog
- LDAP
- Radius
- OPC-UA
- Modbus/TCP
- RS-232
- Méret
- Szélesség: 138 mm
Magasság: 40 mm
Mélység: 132 mm - Üzemi hőmérséklettartomány
- 0 °C...45 °C
- Páratartalom (páralecsapódás nélkül)
- 5...95 %
- Csomagolási egység
- 1 db
- Tömeg/cs. e.
- 0,62 kg
- Vámtarifaszám
- 85311095
- EAN
- 4028177659322
- ETIM 7.0
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Termékleírás
- DK CMC III Feldolgozó egység III
CMC III feldolgozóegységek
Cikkszám: DK 7030.000
A feldolgozóegység (processing unit) a CMC III felügyeleti rendszer központi egysége. A beépített érzékelők mellett akár 32/4 külső érzékelőt / CAN-busz csatlakozóegységet lehet csatlakoztatni. Az egységek Etherneten keresztül csatlakoztathatók az adathálózatra, interneten / USB csatlakozáson keresztül konfigurálhatók, képesek egy e-mail szerveren keresztül riasztást küldeni, és csatlakoztathatók SNMP-n keresztül a vállalat hálózatkezelő rendszerére.