CMC III feldolgozóegységek

Cikkszám: DK 7030.010

A feldolgozóegység (processing unit) a CMC III felügyeleti rendszer központi egysége. A beépített érzékelők mellett akár 32/4 külső érzékelőt / CAN-busz csatlakozóegységet lehet csatlakoztatni. Az egységek Etherneten keresztül csatlakoztathatók az adathálózatra, interneten / USB csatlakozáson keresztül konfigurálhatók, képesek egy e-mail szerveren keresztül riasztást küldeni, és csatlakoztathatók SNMP-n keresztül a vállalat hálózatkezelő rendszerére.

Cikkszám:
DK 7030.010
Termékleírás
A CMC III felügyeleti rendszer központi egysége. A beépített érzékelők mellett legfeljebb 32/4 külső érzékelőt / CAN-busz csatlakozóegységet lehet csatlakoztatni.
Előnyei
Nagy rendelkezésre állás a tartalék energiaellátásnak köszönhetően.
Költségoptimalizálás optimális térkihasználással és csatlakozási technikával.
Nagyon megbízható a moduláris rendszernek köszönhetően.
Nagy biztonság a szekrény fizikai körülményeinek állandó felügyelete révén.
Alkalmazási területek
Szekrényfelügyelet informatikában, iparban és épületfenntartásban.
Működési elv
Központi felügyeleti egység a CMC III rendszerhez.
Gyűjti a mérési adatokat és riasztja a hálózatkezelő rendszereket vagy vezetőállásokat a szabadon megadható határértékek átlépésekor.
Automatikusan szabályozza a működtetőelemeket és a távoli kimeneteket.
Kivitel
Piezo-jeladó akusztikus információ adásához
Időpont funkció valós idejű órával, hálózati idő protokollal (NTP)
Anyag
Műanyag
Felület
Elülső oldal: sima
Ház: Felület
Szín
Ház: RAL 7035
Elülső oldal: RAL 9005
Egységcsomag
Alaprendszer
Hőmérséklet-érzékelő csatlakozókábellel (mellékelve)
Infravörös hozzáférés-érzékelő (beépített)
A felületekre történő rögzítési segédanyagokkal együtt
Infravörös hozzáférésérzékelő
Igen
Integrált hőmérsékletérzékelő
Igen
Bus rendszer interfészek
RJ45 CAN busz
Vészjelzőrelé-kimenet
Kapocs 1,5 mm²-ig (max. 24 V DC/1 A)
Csatlakozófelületek
Mini USB
2 digitális bemenet
Mobilbarát weboldal
Androidos és Windows telefonra
Hálózati interfész
Ethernet IEEE 802.3 szerint 10/100BaseT Fullduplex kapcsolattal 10/100 Mbit/s, PoE
Interface UPS
Kapocs
Hüvely
PoE (Power over Ethernet)
Serial interface
RJ12
Interface streaming
Axis hálózati kamera VAPIX® 3 verzióval
Érzékelők száma (max.)
4
Megjegyzés
A megnövelt hálózati biztonsághoz a titkosítatlan protokollok kikapcsolhatók
LED-kijelzők (hátoldal)
Hálózati állapot
LED-kijelzők (elülső oldal)
Állapot
Protokoll
TCP/IPv4
TCP/IPv6
SNMPv1
SNMPv2c
SNMPv3
Telnet
SSH
FTP
SFTP és SSL
HTTP
HTTPS és SSL
NTP
DHCP
DNS
SMTP
Syslog
LDAP
Radius
OPC-UA
Modbus/TCP
RS-232
Méret
Szélesség: 138 mm
Magasság: 40 mm
Mélység: 132 mm
Üzemi hőmérséklettartomány
0 °C...45 °C
Páratartalom (páralecsapódás nélkül)
5...95 %
Csomagolási egység
1 db
Tömeg/cs. e.
0,61 kg
Vámtarifaszám
85311095
EAN
4028177659339
ETIM 8
EC002627
ETIM 7.0
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Termékleírás
CMC III KOMPAKT FELDOLGOZÓEGYSÉG
Jóváhagyások
UL + C-UL (listed)
Magyarázatok
Gyártói nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat
Dokumentációk
Leírás
White Paper
Adatlapok
Műszaki szakkatalógus
Visio Shapes
Szoftver
Kiválasztó
Szoftver