Monitor-billentyűzet egység 17"-os TFT-kijelzővel és VGA/DVI csatlakozással

Cikkszám: DK 9055.310

1 U fiók 17"-os TFT kijelzővel, angol vagy német billentyűzet-elrendezéssel, teleszkópsínekkel.

Cikkszám:
DK 9055.310
Előnyei
Analóg és digitális videócsatlakozás
A kábelek biztonságos vezetése az energialáncban
Elöl lezárható
Egyszerű, egyszemélyes összeszerelés.
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
Monitor-billentyűzet egység, 1 U
VGA-kábel
DVI kábel
USB kábel
Védőérintkezős hálózati kábel
17"-os TFT-kijelzővel és VGA/DVI csatlakozással
2 db PS/2 kábel
Billentyűzet
beépített touchpad felülettel
Névleges üzemi feszültség
100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Max. teljesítményfelvétel zárt monitoregység esetén
1 W
Max. teljesítményfelvétel üzem közben
32 W
Csatlakozófelületek
VGA (D-SUB HD 15 pólusú)
DVI
1 x USB
PS/2
Csatlakozódugó (típus)
IEC 320 C14 csatlakozó
Elrendezés
német
Méret
Szélesség: 482,6 mm
Mélység: 680 mm
Üzemi hőmérséklettartomány
5 °C...45 °C
Beépítési méretek
Beszerelési mélység (min): 680 mm
Beépítési mélység (max.): 850 mm
Kijelző tulajdonságai
Átlók: 432 mm (17")
Formátum: 4 : 3
Kontrasztarány: Kontrasztarány: kb. 1000:1
Kijelző fényereje: 350 cd/m²
Kijelző felbontás: 1280 x 1024 pixel
Színek száma: 16.700.000
Csomagolási egység
1 db
Tömeg/cs. e.
18,8 kg
Vámtarifaszám
85286200
EAN
4028177638372
ETIM 7.0
EC001428
ECLASS 8.0
19200201
Termékleírás
MTE 17'' RAL7035/német/beépített touchpad felülettel
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Dokumentációk
Info sheet
Adatlapok
Műszaki szakkatalógus