A Level E mikro adatközpont egy moduláris IT széf, mely alkalmas számos területen történő felhasználásra, mint amilyen például a kritikus infrastruktúrák, az Ipar 4.0 környezet, a peremhálózati és telephelyi adatközpont területe. A kiviteltől függően 42 vagy 47U-s méretben az IT hardver átfogóan védett a fizikai kockázatok, többek között tűz, por, víz, illetéktelen hozzáférés, betörés és szabotázs ellen. Az összes forgalmazott verziót és opciót rendszerként tesztelték az adott fizikai kockázatok szempontjából, ami garantálja optimális működőképességüket komoly esetben is. Ezért a közjogi ajánlatkérők mellett többek között a járműipar, mobilitás, egészségügy, IT, telekommunikáció, pénzügy és biztosítás, fémmegmunkálás és elektronika, építőipar és vegyipar területén választják ügyfeleink a bevált MDC Level E IT széfet.