Az MDC Level E IT széf egy az igényeihez tökéletesen hozzáigazított, kisméretű adatközpont, optimalizált alapterülettel, amely nem csak az Ön informatikai rendszerének fejlődésével együtt növekszik, hanem igény esetén más telephelyekre is áthelyezhető.
- Cikkszám:
- DK 7999009
- Termékleírás
- A Micro Data Center Level E (MDC Level E) egy moduláris felépítésű biztonsági széf elöl kezelőajtóval, hátul szervizajtóval. Az MDC Level E alapkiépítésben minden oldalelemben egy kábelbevezetővel rendelkezik és különböző méretekben kapható.
- Előnyei
- Lehetséges a nehezen hozzáférhető helyszínen való telepítés
- Bővíthetőség és lépcsőzetes befektetés a bővülő informatikai rendszerrel.
- Különböző IT-klímacsatlakoztatásokhoz előkészítve
- Befektetési biztonság a le- és újraszerelhetőség miatt
- Alkalmazási területek
- Erős védelem fizikai veszélyek ellen az IT területen
- A széfet igényeknek megfelelő felszerelési elemek egészítik ki kompakt számítógépközponttá.
- Anyag
- Acéllemez, bevonatos
- Szín
- Ház: RAL 7035
Szervizajtó: RAL 7035
Kezelőajtó: RAL 7035 - Egységcsomag
- Biztonsági széf kezelőajtóval és szervizajtóval
Kábelbemenet mindkét oldalelemben
Mindkét ajtó kulcsos zárral - Opciók
- Különböző zárváltozatok
Különböző kábelbevezető rendszerek
Kábelbemenet a fej- vagy padlóelemben
Kétszárnyú ajtók
Választható ajtóütköző
állványhoz
Állvány tűzvédelemmel - Megjegyzés
- A vizsgálatokat rendszervizsgálatokként végezték és vizsgálati tanúsítványokat mellékeltek
- Projekttervezés külön megrendelésre
- Védelmi képességek
- A széf rendszerként tesztelve van
- A Single Safe-et rendszerként egyszárnyú és kétszárnyú ajtóval, mechanikus zárral tesztelték
- Tűzállósági osztály F 90 a DIN 4102 2. rész és EI 90 az EN 1363-1, valamint EN 13501-2 szerint, a ∆T < 50 K határérték betartása, rel. páratartalom < 85% 30 percen át
- Füstvédelem a DIN 18095-2: 1991-03 nyomán
- RC 2 betörésvédelem szerszámos támadás ellen, a DIN EN 1630:2011-09 szerint
- RC 3 betörésvédelem szerszámos támadás ellen, a DIN EN 1630:2011-09 előírásaival analóg (korlátozott konfigurációs lehetőségek)
- Belső méretek
- Komponensek bépítési magassága: 47 U
- Alapkivitelben védelem az alábbiakkal szemben:
- Tűz
- Oltóvíz
- Korrozív gázok
- Vandalizmus
- Idegen hozzáférés
- Por
- Lopás/betörés
- IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 54
- Védettség
- IP 54 - IP 56 (konfigurációtól függő)
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 700 kg
- Bruttó tömeg
- 750 kg
- Vámtarifaszám
- 83030040
- EAN
- 4028177717084
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Termékleírás
- Level E mikro adatközpont. A Level E mikro adatközpont (MDC Level E) egy moduláris felépítésű biztonsági széf elöl kezelőajtóval, hátul szervizajtóval. Az MDC Level E alapkiépítésben minden oldalelemben egy kábelbevezetővel rendelkezik.