Hűtőközeg-vezeték elektromos vezérlővezetékkel, kültéri klimatizáláshoz.
Hűtőközeg-vezeték elektromos vezérlővezetékkel
Cikkszám: SK 7999961
Ennek a terméknek a forgalmazása megszűnt ekkor:: 2017. jan. 30.
- Cikkszám:
- SK 7999961
- For useful cooling output L25 L35/50 Hz
- 2 400 W
- Hossz
- 20 m
- Méret
- Hossz: 20 m
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 27 kg
- Bruttó tömeg
- 27 kg
- Vámtarifaszám
- 39172390
- EAN
- 4028177689268
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Termékleírás
- SK Refrigerant line incl. electric control cable, 2,4 kW