Számítóközpontok alapvédelme vagy magas fokú rendelkezésre állóságának védelme. Akár új számítóközpontot, akár a jelenlegi bővítését tervezi, több évtizedes tapasztalatunkkal rendelkezésére állunk.
- Cikkszám:
- RM 7857971
- Kivitel
- Alapvédelemmel ellátott terem plusz
- Termékleírás
- Alapvédelemmel ellátott terem - optimális, moduláris terem a teremben megoldás informatikai és infrastruktúra komponensek védelmére. Nagyfokú rendelkezésre állással rendelkező terem - tanúsított, legnagyobb mértékű fizikai biztonság az adatközpontok és informatikai rendszerek helyszínei számára.
- Megjegyzés
- Az ellenőrzött termékeket teljes szerkezetként teszteljük. Ez a cellaszerkezetet és annak beszerelési moduljait, úgymint az ajtókat, a kábelelválasztásokat vagy a szellőztető egységeket foglalja magába. Az alkatrész-ellenőrzések ezzel szemben csak egyes alkatrészekre vonatkoznak.
- Korróziós égőgázok
- Füstgázállóság, EN 1634-3 (DIN 18095) szerint
- Törmelékterhelés
- Lökésteszt rendszertesztként, egy 200 kg-os lökés 1,5 m távolságból 30 perc égetési idő után
- Porállóság
- IP 5x rendszerellenőrzésként EN 60 529 szerint, a cellaszerkezethez és annak beszerelési moduljaihoz
- EMV-védelem
- Védettség nagyfrekvenciás be- és kisugárzások ellen, a hasonló alkatrészeken a TU Aachen által végzett ellenőrzésekkel igazolva
- Tűzmegelőzés
- 50 K hőmérsékletnövelés és 85% rel. páratartalom 30 percen keresztül, utófűtési periódus nélkül
- F90 rendszerellenőrzésként, az EN 1363 (DIN 4102) határértékei szerint, a cellaszerkezethez és annak beszerelési moduljaihoz
- F180 csak alkatrész-ellenőrzésként EN 1363 (DIN 4102) szerint, csak fali rendszer
- F90 csak alkatrész-ellenőrzésként EN 1363 (DIN 4102) szerint, csak fali rendszer
- Idegen hozzáférés
- RC 3 rendszerellenőrzésként EN 1627/1630 szerint, a cellaszerkezethez és annak beszerelési moduljaihoz, úgymint az ajtókhoz
- RC 2 rendszerellenőrzésként EN 1627/1630 szerint, a cellaszerkezethez és annak beszerelési moduljaihoz, pl. az ajtókhoz
- Víz
- Oltóvíz, IP x 6 rendszerellenőrzésként EN 60529 szerint, a cellaszerkezethez és annak beszerelési moduljaihoz
- Relatív páratartalom, 85%, 30 percen keresztül
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,009 kg
- Bruttó tömeg
- 0,01 kg
- Vámtarifaszám
- 73089059
- EAN
- 4028177689367
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Termékleírás
- RIBAT BUS ÁTALAKÍTŐ