Kompakt hűtés mikro adatközponthoz

Cikkszám: SK 3126230

Kompakt hűtőberendezés, alkalmas klimatizált vagy megfelelő szellőztetésű, valamint csekély vagy nem létező zajszint-követelménnyel rendelkező termekben való használatra.

Cikkszám:
SK 3126230
Termékleírás
A Micro Data Center Level B és Level E hűtéséhez. A split klíma egy belső egységből (elpárologtató) és egy külső egységből áll, a belső egység a Micro Data Center belsejében az oldalfalra van rögzítve, a külső egység pedig a szervizajtóra.
Előnyei
Hermetikusan elválasztott, külön belső és külső kör
Por és füstgáz nem hatol be
A belső és külső egység hűtőközeg- és vezérlővezetékekkel van összekötve, és tűzvédelmi előírások szerint leválasztva
A mikro adatközpont vízszintes légvezetésű. A pontosan illesztett légvezető lemezek a célzott légvezetést szolgálják. A hidegoldal és melegoldal elválasztásával a légtechnikai zárlatok megelőzhetők, a hűtés hatékonyabb
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
Belső egység (elpárologtató)
Külső egység
Hűtőközeg-vezetékek
Adat- és tápvezetékek
Névleges áram max.
50 Hz esetén: 3,3 A
60 Hz esetén: 3,5 A
A DIN EN 14511 szerinti teljes hűtési teljesítmény
2.070 W/2.300 W
Indulási áram (max.)
50 Hz esetén: 14,2 A
60 Hz esetén: 14,7 A
Névleges teljesítmény Pel 50/60 Hz L35 L35
1.275 W/1.615 W
Névleges teljesítmény Pel 50/60 Hz L35 L50
1.525 W/1.920 W
Csatlakozás módja (elektromos)
Dugaszolható csatlakozó kapocssor
Bekapcsolási időtartam
100 %
Hőmérsékletszabályzás
Komfortvezérlő (gyári beállítás +25 °C)
60 Hz esetén
3,5 A
Motor circuit-breaker
Igen
Zajnyomásszint
70 dB(A)
OUT_COL_REFRIGERATION_FACTOR_RANGE_L35_L35_50_60HZ
2
Üzemi hőmérséklettartomány
20 °C...55 °C
Megengedett üzemi nyomás (p. max.)
28 bar
Előtét biztosító
Biztosítóautomata/olvadóbiztosító: 6,3...10 A
A DIN EN 14511 szerinti teljes hűtési teljesítmény
Hűtőteljesítmény L35 L35 / 50 Hz: 2.500 W
Hűtőteljesítmény L35 L35 / 60 Hz: 3.090 W
Hűtőteljesítmény L35 L50 / 50 Hz: 2.070 W
Hűtőteljesítmény L35 L50 / 60 Hz: 2.300 W
Csomagolási egység
1 db
Vámtarifaszám
84158200
EAN
4028177617742
ECLASS 8.0
27180704
Termékleírás
Kompakt hűtés mikro adatközponthoz, 2,5kW, 3~, 400V, 50Hz
Dokumentációk
Leírás