Kültéri klímaberendezés inverter technológiával mikro adatközponthoz

Cikkszám: SK 7999992

Kültéri klimatizálás invertertechnikával, a kompresszor fordulatszám-szabályozása és a hűtőközeg mennyiségének szabályozása akár 40% energiamegtakarítást is lehetővé tesz.

Cikkszám:
SK 7999992
Kivitel
A rendszer redundáns kivitelű
Termékleírás
Az inverteres külső készülék lehetővé teszi a kompresszor igények szerinti fordulatszám-szabályozását. A hűtőközeg-mennyiség szabályozása az elektromos tágulási szeleppel történik. A hűtési szükséglethez való alkalmazkodás akár 40%-os energiamegtakarítást tesz lehetővé. A belső készülék (párologtató) miatt a hideg levegőt a 19"-os sík elé fújja ki, a meleg levegőt a hátoldalon szívja be. A jól beállított légterelő lemezekkel további hatékonyságnövelést és hőfészkek keletkezésének elkerülését lehet elérni.
Működési elv
A Micro Data Centerhez készült mindegyik klímaberendezés splitkészülékként van felszerelve, hogy a belső és a széfen kívüli hűtőkör hermetikus szétválasztását biztosítani lehessen. Ez megakadályozza a por és korrozív gázok behatolását.
A légterelés a széfben vízszintesen történik. A meleg levegőt a hátsó részben beszívja, a hűtött levegőt a 19"-os sík elé kerül kifújja.
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
Szuper digitális inverter kültéri készülék
Kábeles távirányító
DX vezérlőkészlet
Hiba üzemóra átkapcsoló doboz
Termosztát
Névleges áram max.
50 Hz esetén: 13,9 A
Indulási áram (max.)
50 Hz esetén: 36 A
Remark (Dimension)
(2x)
Redundancy
Igen
Pre-Fuse (footnote)
(2x)
Noise Level general min
48 dB(A)
Noise Level general max
49 dB(A)
Méret
Szélesség: 900 mm
Magasság: 795 mm
Mélység: 320 mm
Üzemi hőmérséklettartomány
-15 °C...43 °C
Előtét biztosító
Biztosítóautomata/olvadóbiztosító: 25 A
Beállítható tartomány
-15 °C...43 °C
Csomagolási egység
1 db
Vámtarifaszám
84159000
EAN
4028177654136
ECLASS 8.0
27180704
Termékleírás
SK Outdoor climate control, 5-8 kW, 230 V, 1 ~, 50 Hz, redundant