- Cikkszám:
- DK 7998607
- Termékleírás
- A standardizált számítógépközpontot az Ön által rendelkezésre bocsátott termekben kiegészítő védőhelyiséggel (terem a teremben) látjuk el, további biztonságot nyújtva tűz, víz és füst ellen.
- Anyag
- Az elem magja termikusan hatékony szigetelőanyagból
Robusztus, tokozott acéllemez kazetták
Innovatív összekötőtechnika szabadalmaztatott profiltechnológiával
Hő- és nedvességálló tömítések alkalmazása
Tűzvédelmi fedelek alkalmazása
Szét- és visszaszerelés bármikor lehetséges
- Egységcsomag
- Tanácsadás és teljes megtérülés számítás
Szállítás és behordás az ügyfél infrastruktúrájába
Üzembe helyezés és átadás
Dokumentáció, oktatás, betanítás
Forródrót és szerviz/szervizszerződések
- Belső mélység
- 7 220 mm
- Belső magasság
- 2 700 mm
- Belső szélesség
- 4 776 mm
- Klimatizálás (hűtés a zéró U területen)
- 180 kW + 20 kW
- n+2 redundáns
- Kisfeszültségű főelosztók száma
- 2
- PDU Basic egységek száma
- 36
- Serverracks (600x2000x1200mm)
- 16
- Kombinált hálózati-/szerverrack (800 x 2000 x 1200 mm)
- 2
- Védelmi képességek
- EI 90 tűzállóság az EN 1363 szerint / F 90 a DIN 4102 szerint
- Por- és víztömítettség: IP 56 az IEC 60 529 szerint
- Védelem külső hozzáférés ellen - II. ellenállósági osztály
- EMC alapvédelem
- Füstgázállóság, EN 1634-3 (DIN 18095) szerint
- Lökésteszt 3000 Nm energiával 30 perc lángkezelés után az egységhőmérsékleti görbének megfelelően
- Betörésvédelem
- RC 2
- Design burglar protection
- Igen
- Design fire protection
- EN 1363 szerinti EI 90 / DIN 4102 szerinti F 90
- Nedvesítő- és szárítóberendezés
- opcionális
- Helyiségoltó berendezés
- opcionális
- Változat
- Double 9
- Méret
- Szélesség: 4.976 mm
Magasság: 2.800 mm
Mélység: 7.420 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Vámtarifaszám
- 73089059
- EAN
- 4028177702554
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Termékleírás
-
DK RiMatrix S Standard biztonsági terem, Double 9