EL fali ház, 3 részes előszerelt, mélységében állítható profilsínekkel

Cikkszám: DK 7709535

Fali ház, 3-részes, előszerelt: bevezető lemez, zárt, fent, kefebetéttel alul, szerelősínek, C-profilsín, kimeneti szűrő, földelősín, fali rögzítő tartó

Cikkszám:
DK 7709535
Kivitel
IT fali ház
előszerelt, mélységében állítható profilsínekkel
Termékleírás
Fali ház optimális hozzáférhetőséggel a lengőrésznek köszönhetően.
Anyag
Fali- és lengőrész: acéllemez, 1,5 mm
Ablak: Egyrétegű biztonsági üveg, 3 mm
Felület
Porszórt
General colour
RAL 7035
Szín
Fali- és lengőrész: RAL 7035
Átlátszó ajtó: RAL 7035/7015 (anyagszürke)
Egységcsomag
Falelem felül zárt és alul kefebetétes bevezetőlemezzel, két függőleges szerelősín, és vízszintes C profilsín a kábel rögzítéséhez
Lengőelem 25 mm-es lyukraszterrel az elülső és hátsó keretben, és elöl két, mélységében fokozatmentesen állítható 19"-os profilsínnel, illetve bal és jobb oldalon oldalsó kilépő szűrőkkel
Földelősín csillagpontformájú földeléssel
Formatervezett átlátszó ajtó
1 db kéttollú kapcsolószekrény-kulcs, 5. sz.
Fali tartó, 10 mm, megerősített
Mini-komfortfogantyú zárbetétekhez
3524 E biztonsági zár
Magasságegységek
9 U
Méret
Szélesség: 600 mm
Magasság: 478 mm
Mélység: 673 mm
Beépítési mélység
620 mm
Belső méretek
Belső szélesség: 502 mm
Belső magasság: 415 mm
Lengőrész mélysége
516 mm
A fali rész mélysége
135 mm
IK-kód
IK08
A lengőrész (statikus) terhelhetősége
450 N
Alapanyag
Acéllemez
IP védettség EN 60 529 szerint
IP 54 felül és alul zárt karimás lemezzel együtt
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
36,1 kg
Bruttó tömeg
38 kg
Vámtarifaszám
94032080
EAN
4028177551015
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27142408
Termékleírás
DK fali ház, 3 részes, SzéMaMé: 600x478x673 mm, 9 U, előszerelt, IP 54 zárt kábelbevezető lemezzel alul és felül
Jóváhagyások
UL + C-UL (listed)
Dokumentációk
Leírás
Adatlapok
Technika részletesen