- Cikkszám:
- DK 7709735
- Kivitel
- IT fali ház
 előszerelt, mélységében állítható profilsínekkel
- Termékleírás
- Fali ház optimális hozzáférhetőséggel a lengőrésznek köszönhetően. 
- Anyag
- Fali- és lengőrész: acéllemez, 1,5 mm
 Ablak: Egyrétegű biztonsági üveg, 3 mm
- Felület
- Porszórt 
- General colour
- RAL 7035 
- Szín
- Fali- és lengőrész: RAL 7035
 Átlátszó ajtó: RAL 7035/7015 (anyagszürke)
- Egységcsomag
- Falelem felül zárt és alul kefebetétes bevezetőlemezzel, két függőleges szerelősín, és vízszintes C profilsín a kábel rögzítéséhez
 Lengőelem 25 mm-es lyukraszterrel az elülső és hátsó keretben, és elöl két, mélységében fokozatmentesen állítható 19"-os profilsínnel, illetve bal és jobb oldalon oldalsó kilépő szűrőkkel
 Földelősín csillagpontformájú földeléssel
 Formatervezett átlátszó ajtó
 1 db kéttollú kapcsolószekrény-kulcs, 5. sz.
 Fali tartó, 10 mm
 Mini-komfortfogantyú zárbetétekhez
 3524 E biztonsági zár
- Magasságegységek
- 9 U 
- Méret
- Szélesség: 600 mm
 Magasság: 478 mm
 Mélység: 573 mm
- Beépítési mélység
- 520 mm 
- Belső méretek
- Belső szélesség: 502 mm
 Belső magasság: 415 mm
- Lengőrész mélysége
- 416 mm 
- A fali rész mélysége
- 135 mm 
- IK-kód
- IK08 
- A lengőrész (statikus) terhelhetősége
- 450 N 
- Alapanyag
- Acéllemez 
- IP védettség EN 60 529 szerint
- IP 54 felül és alul zárt karimás lemezzel együtt 
- Csomagolási egység
- 1 db 
- Nettó tömeg
- 33,25 kg
- Bruttó tömeg
- 35 kg
- Vámtarifaszám
- 94032080 
- EAN
- 4028177324237 
- ETIM 9
- EC000261 
- ECLASS 8.0
- 27142408 
- Termékleírás
- 
DK fali ház, 3 részes, SzéMaMé: 600x478x573 mm, 9 U, előszerelt, IP 54 zárt kábelbevezető lemezzel alul és felül