- Cikkszám:
- DK 7709135
- Kivitel
- IT fali ház
szerelősínekkel és profilsínekkel, mélységében állítható
- Termékleírás
- Fali ház optimális hozzáférhetőséggel a lengőrésznek köszönhetően.
- Anyag
- Fali- és lengőrész: acéllemez, 1,5 mm
Ablak: Egyrétegű biztonsági üveg, 3 mm
- Felület
- Porszórt
- General colour
- RAL 7035
- Szín
- Fali- és lengőrész: RAL 7035
Átlátszó ajtó: RAL 7035/7015 (anyagszürke)
- Egységcsomag
- Falelem felül és alul zárt bevezetőlemezzel, két függőleges szerelősínnel és vízszintes C profilsínnel a kábel rögzítéséhez
Lengőelem 25 mm-es lyukraszterrel az elülső és hátsó keretben, és elöl két, mélységében fokozatmentesen állítható 19"-os profilsínnel
4 db 10 mm-es fali rögzítőtartó
Formatervezett átlátszó ajtó
1 db kéttollú kapcsolószekrény-kulcs, 5. sz.
Mini-komfortfogantyú zárbetétekhez
3524 E biztonsági zár
- Magasságegységek
- 9 U
- Méret
- Szélesség: 600 mm
Magasság: 478 mm
Mélység: 473 mm
- Beépítési mélység
- 420 mm
- Belső méretek
- Belső szélesség: 502 mm
Belső magasság: 415 mm
- Lengőrész mélysége
- 316 mm
- A fali rész mélysége
- 135 mm
- IK-kód
- IK08
- A lengőrész (statikus) terhelhetősége
- 450 N
- Alapanyag
- Acéllemez
- IP védettség EN 60 529 szerint
- IP 55
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 29,45 kg
- Bruttó tömeg
- 31 kg
- Vámtarifaszám
- 94032080
- EAN
- 4028177324183
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27142408
- Termékleírás
-
DK FALI ELOSZTÓHOZ,9 U,600X478X473