Fali ház, 3-részes, előszerelt: bevezető lemez, zárt, fent és lent, szerelősínek, C-profilsín, fali rögzítő tartó. IP 55 védettség.
- Cikkszám:
- DK 7721135
- Kivitel
- IT fali ház
szerelősínekkel és profilsínekkel, mélységében állítható - Termékleírás
- Fali ház optimális hozzáférhetőséggel a lengőrésznek köszönhetően.
- Anyag
- Fali- és lengőrész: acéllemez, 1,5 mm
Ablak: Egyrétegű biztonsági üveg, 3 mm - Felület
- Porszórt
- General colour
- RAL 7035
- Szín
- Fali- és lengőrész: RAL 7035
Átlátszó ajtó: RAL 7035/7015 (anyagszürke) - Egységcsomag
- Falelem felül és alul zárt bevezetőlemezzel, két függőleges szerelősínnel és vízszintes C profilsínnel a kábel rögzítéséhez
Lengőelem 25 mm-es lyukraszterrel az elülső és hátsó keretben, és elöl két, mélységében fokozatmentesen állítható 19"-os profilsínnel
4 db 10 mm-es fali rögzítőtartó
Formatervezett átlátszó ajtó
1 db kéttollú kapcsolószekrény-kulcs, 5. sz.
3524 E biztonsági zár
Komfortfogantyú zárbetétekhez és 2 pontos reteszeléshez - Magasságegységek
- 21 U
- Méret
- Szélesség: 600 mm
Magasság: 1.012 mm
Mélység: 473 mm - Beépítési mélység
- 420 mm
- Belső méretek
- Belső szélesség: 502 mm
Belső magasság: 949 mm - Lengőrész mélysége
- 316 mm
- A fali rész mélysége
- 135 mm
- IK-kód
- IK08
- A lengőrész (statikus) terhelhetősége
- 750 N
- Alapanyag
- Acéllemez
- IP védettség EN 60 529 szerint
- IP 55
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 46,55 kg
- Bruttó tömeg
- 49 kg
- Vámtarifaszám
- 94032080
- EAN
- 4028177324220
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27142408
- Termékleírás
- DK FALI ELOSZTÓ, 21U, 600x1012x473MM
- Jóváhagyások
- UL + C-UL (listed)
- Dokumentációk
- Leírás