- Cikkszám:
- EL 2249.605
- Kivitel
- IT fali ház
szerelőlemezzel és profilsínekkel, fix beépítés
- Termékleírás
- Fali ház optimális hozzáférhetőséggel a lengőrésznek köszönhetően.
- Anyag
- Fali- és lengőrész: acéllemez, 1,5 mm
Ablak: Egyrétegű biztonsági üveg, 3 mm
- Felület
- Porszórt
- General colour
- RAL 7035
- Szín
- Fali- és lengőrész: RAL 7035
Átlátszó ajtó: RAL 7035/7015 (anyagszürke)
- Egységcsomag
- Falelem felül és alul zárt bevezetőlemezzel és szerelőlemezzel (mellékelve)
Lengőelem 25 mm-es lyukraszterrel az elülső és hátsó keretben, és elöl két, fix beépítésű 19"-os profilsínnel
Formatervezett átlátszó ajtó
1 db kéttollú kapcsolószekrény-kulcs, 5. sz.
Mini-komfortfogantyú zárbetétekhez
3524 E biztonsági zár
- Magasságegységek
- 9 U
- Méret
- Szélesség: 600 mm
Magasság: 478 mm
Mélység: 373 mm
- Beépítési mélység
- 320 mm
- Belső méretek
- Belső szélesség: 502 mm
Belső magasság: 415 mm
- Lengőrész mélysége
- 216 mm
- Szerelőlap mérete (Szé x Ma)
- 485 mm x 432 mm
- A fali rész mélysége
- 135 mm
- IK-kód
- IK08
- A lengőrész (statikus) terhelhetősége
- 450 N
- Alapanyag
- Acéllemez
- IP védettség EN 60 529 szerint
- IP 55
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 28,5 kg
- Bruttó tömeg
- 30 kg
- Vámtarifaszám
- 94032080
- EAN
- 4028177324329
- ETIM 9
- EC002500
- ETIM 8
- EC002500
- ECLASS 8.0
- 27180208
- Termékleírás
-
EL Fali szekrény, 3-részes, IP55, WHD: 600x478x373 mm, 9 U