AE fali ház 19"-os kihúzható kerettel

Cikkszám: DK 7644000

Fali ház kis hálózatokhoz kihúzható 19"-os rögzítősíkkal és bevezető lemez kefés léccel, a fenékben történő kábelbevezetéshez. IP 54 védettség.

Cikkszám:
DK 7644000
Kivitel
19"-os kihúzható kerettel
Anyag
Ház: acéllemez
Ablak: Egyrétegű biztonsági üveg, 3 mm
Felület
Ház: porszórt
Kihúzható keret: nemesacél
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
Ház zsanérozott ajtóval
3 mm-es elforduló zár kéttollú zárbetéttel
Bevezetőlemez kefés léccel a kábelbevezetéshez a házfenékben
Kihúzható keret teleszkópsínekre rögzítve
Kimeneti szűrő a házfenékbe, valamint oldalt balra szerelve
Ablak oldalt jobbra
Kábeltartó sín a hátfalon
Kiegészítő kábeltartó sínek a kihúzható keret szereléséhez
Méret
Szélesség: 600 mm
Magasság: 600 mm
Mélység: 350 mm
Komponensek bépítési magassága
10 U
Installation height U mounting frame vertical
4 U
Ajtózsanér pozíciója
bal
Zárak száma
2
Alapanyag
Acéllemez
IP védettség EN 60 529 szerint
IP 54 karimás lemezzel a tömszelencéhez
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
25,175 kg
Bruttó tömeg
26,5 kg
Vámtarifaszám
94032080
EAN
4028177187146
ECLASS 8.0
27142408
Jóváhagyások
Lloyds Register of Shipping