- Cikkszám:
- DK 7641000
- Termékleírás
- Fali ház nagy védettségű kis hálózatokhoz.
- Anyag
- Ház: acéllemez
- Felület
- Ház: porszórt
Profilsínek: horganyzott
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Ház zsanérozott ajtóval
Jobb ajtópánt, balra átállítható
3 mm-es elforduló zár kéttollú zárbetéttel
Bevezetőlemez kefés léccel a kábelbevezetéshez a házfenékben
Profilsínek, 482,6 mm (19"), mélységben fokozatmentesen állítható
C-profilsín a kábelrögzítéshez a hátfalon
Lemezes szögidom egy földelősín vagy egy collos dugaljsáv opciós rögzítéséhez
- Magasságegységek
- 8 U
- Méret
- Szélesség: 600 mm
Magasság: 380 mm
Mélység: 350 mm
- Beépítési mélység
- 310 mm
- Komponensek bépítési magassága
- 8 U
- Ajtózsanér pozíciója
- jobb, balra váltható
- Zárak száma
- 1
- Alapanyag
- Acéllemez
- IP védettség EN 60 529 szerint
- IP 66 védettségig (a kiválasztott karimás lemeznek megfelelően)
- Kábelbevezető lemez
- Méret: 5
Mennyiség: 1
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 17,23 kg
- Bruttó tömeg
- 18,137 kg
- Vámtarifaszám
- 94032080
- EAN
- 4028177147027
- ECLASS 8.0
- 27180208
- Termékleírás
-
DK FALI ELOSZTÓHOZ, 8 U,600X380X350