AE fali ház mélységében állítható 19"-os profilsínekkel

Cikkszám: DK 7645000

Fali ház kis hálózatokhoz fix 19"-os rögzítősíkkal és bevezető lemez kefés léccel, a fenékben történő kábelbevezetéshez. IP 55 védettség.

Cikkszám:
DK 7645000
Termékleírás
Fali ház nagy védettségű kis hálózatokhoz.
Anyag
Ház: acéllemez
Felület
Ház: porszórt
Profilsínek: horganyzott
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
Ház zsanérozott ajtóval
Jobb ajtópánt, balra átállítható
3 mm-es elforduló zár kéttollú zárbetéttel
Bevezetőlemez kefés léccel a kábelbevezetéshez a házfenékben
Profilsínek, 482,6 mm (19"), mélységben fokozatmentesen állítható
C-profilsín a kábelrögzítéshez a hátfalon
Lemezes szögidom egy földelősín vagy egy collos dugaljsáv opciós rögzítéséhez
Magasságegységek
16 U
Méret
Szélesség: 600 mm
Magasság: 760 mm
Mélység: 350 mm
Beépítési mélység
310 mm
Komponensek bépítési magassága
16 U
Ajtózsanér pozíciója
jobb, balra váltható
Zárak száma
2
Alapanyag
Acéllemez
IP védettség EN 60 529 szerint
IP 66 védettségig (a kiválasztott karimás lemeznek megfelelően)
Kábelbevezető lemez
Méret: 5
Mennyiség: 1
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
29,7 kg
Bruttó tömeg
30,1 kg
Vámtarifaszám
94032080
EAN
4028177147041
ETIM 9
EC002500
ECLASS 8.0
27180208
Termékleírás
DK FALI ELOSZTÓ,16 U(AE1376,)600X760X350
Jóváhagyások
TÜV
VDE
Adatlapok
Technical Data sheet
Technika részletesen