AX fali ház, 3 részes

Cikkszám: AX 2261240

A háromrészes AX falra szerelhető szekrények szállítási koncepciója csökkenti a bonyolultságot és növeli a rugalmasságot. Az AX/VX moduláris rendszernek köszönhetően ezek a szekrények számos alkalmazáshoz alkalmasak. A háromrészes felépítés könnyű hozzáférést biztosít.

Cikkszám:
AX 2261240
Kivitel
IT fali ház
Anyag
Fali- és lengőrész: acéllemez, 1,5 mm
Ablak: Egyrétegű biztonsági üveg, 3 mm
Felület
Porszórt
Szín
Fali- és lengőrész: RAL 7035
Átlátszó ajtó: RAL 7035/7015 (anyagszürke)
Egységcsomag
Fali rész: zárt bevezetőlemez, fent és lent
Lengőelem 25 mm-es lyukraszterrel az elülső és hátsó keretben, és elöl két, fix beépítésű 19"-os profilsínnel
Formatervezett átlátszó ajtó
Középrész zárása: 3 mm-es kéttollú zárbetét
Üvegajtó zárkialakítása: 3524 E biztonsági zár
Mini-komfortfogantyú
Magasságegységek
12 U
Méret
Szélesség: 600 mm
Magasság: 612 mm
Mélység: 473 mm
Beépítési mélység
420 mm
Belső méretek
Belső szélesség: 502 mm
Belső magasság: 551 mm
Lengőrész mélysége
316 mm
A fali rész mélysége
135 mm
Zárak száma
1
A lengőrész (statikus) terhelhetősége
600 N
A falrész (statikus) terhelhetősége
200 N
Alapanyag
Acéllemez
Zár
Zár kivitel: Mini-komfortfogantyú
Zárbetét: Biztonsági betétes zárszerkezet, 3524 E
IP védettség EN 60 529 szerint
IP 54 felül és alul zárt karimás lemezzel együtt
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
34 kg
Bruttó tömeg
34,833 kg
Megjegyzés a PCF osztályhoz
B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám
94032080
EAN
4028177983366
ETIM 9
EC002500
ETIM 8
EC002500
ECLASS 8.0
27180101
Termékleírás
AX fali ház, 3 részes, SzéxMaxMé: 600x612x473, 12 U, fali rész: zárt karimás lemez felül és alul, mini komfortfogantyúval
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Dokumentációk
Leírás
Selection guide
További műszaki információk
Adatlapok
Technika részletesen