- Cikkszám:
- AX 2262130
- Kivitel
- IT fali ház
- Anyag
- Fali- és lengőrész: acéllemez, 1,5 mm
Ablak: Egyrétegű biztonsági üveg, 3 mm
- Felület
- Porszórt
- Szín
- Fali- és lengőrész: RAL 7035
Átlátszó ajtó: RAL 7035/7015 (anyagszürke)
- Egységcsomag
- Fali rész: zárt bevezetőlemez, fent és lent
Lengőelem 25 mm-es lyukraszterrel az elülső és hátsó keretben, és elöl két, fix beépítésű 19"-os profilsínnel
Formatervezett átlátszó ajtó
Középrész zárása: 3 mm-es kéttollú zárbetét
Üvegajtó zárkialakítása: 3524 E biztonsági zár
Komfortfogantyú zárbetétekhez és 2 pontos reteszeléshez
- Magasságegységek
- 21 U
- Méret
- Szélesség: 600 mm
Magasság: 1.012 mm
Mélység: 373 mm
- Beépítési mélység
- 320 mm
- Belső méretek
- Belső szélesség: 502 mm
Belső magasság: 951 mm
- Lengőrész mélysége
- 216 mm
- A fali rész mélysége
- 135 mm
- Zárak száma
- 1
- A lengőrész (statikus) terhelhetősége
- 750 N
- A falrész (statikus) terhelhetősége
- 250 N
- Alapanyag
- Acéllemez
- Zár
- Zár kivitel: Komfortfogantyú és 2 pontos reteszelés
Zárbetét: Biztonsági betétes zárszerkezet, 3524 E
- IP védettség EN 60 529 szerint
- IP 54 felül és alul zárt karimás lemezzel együtt
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 43 kg
- Bruttó tömeg
- 44 kg
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 94032080
- EAN
- 4028177983328
- ETIM 9
- EC002500
- ETIM 8
- EC002500
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Termékleírás
-
AX fali ház, 3 részes, SzéxMaxMé: 600x1012x373, 21 U, fali rész: zárt karimás lemez felül és alul, komfortfogantyúval