AX fali ház, 3 részes Blue e+ kilépő szűrővel

Cikkszám: AX 2260965

A háromrészes AX falra szerelhető szekrények szállítási koncepciója csökkenti a bonyolultságot és növeli a rugalmasságot. Az AX/VX moduláris rendszernek köszönhetően ezek a szekrények számos területen alkalmazhatók. A háromrészes felépítés könnyű hozzáférést biztosít.

Cikkszám:
AX 2260965
Kivitel
IT fali ház
Anyag
Fali- és lengőrész: acéllemez, 1,5 mm
Ablak: Egyrétegű biztonsági üveg, 3 mm
Felület
Porszórt
Szín
Fali- és lengőrész: RAL 7035
Átlátszó ajtó: RAL 7035/7015 (anyagszürke)
Egységcsomag
Fali rész: zárt bevezetőlemez, fent és lent
Lengőelem 25 mm-es lyukraszterrel az elülső és hátsó keretben, és elöl két, fix beépítésű 19"-os profilsínnel
Formatervezett átlátszó ajtó
Üvegajtó zárkialakítása: 3524 E biztonsági zár
Középrész zárása: 3 mm-es kéttollú zárbetét
2 Blue e+ kilépő szűrő, 3238.300 (mellékelve)
Mini-komfortfogantyú
Magasságegységek
9 U
Méret
Szélesség: 600 mm
Magasság: 478 mm
Mélység: 673 mm
Beépítési mélység
620 mm
Belső méretek
Belső szélesség: 502 mm
Belső magasság: 417 mm
Lengőrész mélysége
516 mm
A fali rész mélysége
135 mm
Zárak száma
1
IK-kód
IK08
A lengőrész (statikus) terhelhetősége
450 N
A falrész (statikus) terhelhetősége
150 N
Alapanyag
Acéllemez
Zár
Zár kivitel: Mini-komfortfogantyú
Zárbetét: Biztonsági betétes zárszerkezet, 3524 E
IP védettség EN 60 529 szerint
IP 54 felül és alul zárt karimás lemezzel együtt
Vámtarifaszám
94032080
EAN
4028177994089
Termékleírás
AX Fali ház, 3 részes, Blue e+ kilépő szűrővel, SzéxMaxMé: 600x478x673, 9 U, fali rész: zárt karimás lemez felül és alul, mini komfortfogantyúval
Jóváhagyások
UL + C-UL (listed)
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Dokumentációk
Leírás
Selection guide
További műszaki információk
Adatlapok
Technika részletesen