A háromrészes AX falra szerelhető szekrények szállítási koncepciója csökkenti a bonyolultságot és növeli a rugalmasságot. Az AX/VX moduláris rendszernek köszönhetően ezek a szekrények számos területen alkalmazhatók. A háromrészes felépítés könnyű hozzáférést biztosít.
- Cikkszám:
- AX 2261555
- Kivitel
- IT fali ház
- Anyag
- Fali- és lengőrész: acéllemez, 1,5 mm
Ablak: Egyrétegű biztonsági üveg, 3 mm - Felület
- Porszórt
- Szín
- Fali- és lengőrész: RAL 7035
Átlátszó ajtó: RAL 7035/7015 (anyagszürke) - Egységcsomag
- Fali rész: zárt bevezetőlemez, fent és lent
Lengőelem 25 mm-es lyukraszterrel az elülső és hátsó keretben, és elöl két, fix beépítésű 19"-os profilsínnel
Formatervezett átlátszó ajtó
Üvegajtó zárkialakítása: 3524 E biztonsági zár
Középrész zárása: 3 mm-es kéttollú zárbetét
2 Blue e+ kilépő szűrő, 3238.300 (mellékelve)
Mini-komfortfogantyú - Magasságegységek
- 15 U
- Méret
- Szélesség: 600 mm
Magasság: 745 mm
Mélység: 573 mm - Beépítési mélység
- 520 mm
- Belső méretek
- Belső szélesség: 502 mm
Belső magasság: 684 mm - Lengőrész mélysége
- 416 mm
- A fali rész mélysége
- 135 mm
- Zárak száma
- 1
- IK-kód
- IK08
- A lengőrész (statikus) terhelhetősége
- 750 N
- A falrész (statikus) terhelhetősége
- 250 N
- Alapanyag
- Acéllemez
- Zár
- Zár kivitel: Mini-komfortfogantyú
Zárbetét: Biztonsági betétes zárszerkezet, 3524 E - IP védettség EN 60 529 szerint
- IP 54 felül és alul zárt karimás lemezzel együtt
- Vámtarifaszám
- 94032080
- EAN
- 4028177994072
- Termékleírás
- AX Fali ház, 3 részes, Blue e+ kilépő szűrővel, SzéxMaxMé: 600x745x573, 15 U, fali rész: zárt karimás lemez felül és alul, mini komfortfogantyúval
- Adatlapok
- Technika részletesen