AX fali ház, 3 részes With Blue e+ outlet filter

Cikkszám:  2262.155

The delivery concept behind the three-part AX wall-mounted enclosures reduces complexity and enhances flexibility. The AX/VX modular system makes these enclosures suitable for a range of applications. The three-part structure ensures easy access.

Cikkszám:
2262.155
Kivitel
IT fali ház
Anyag
Fali- és lengőrész: acéllemez, 1,5 mm
Ablak: Egyrétegű biztonsági üveg, 3 mm
Felület
Porszórt
Szín
Fali- és lengőrész: RAL 7035
Átlátszó ajtó: RAL 7035/7015 (anyagszürke)
Egységcsomag
Fali rész: zárt bevezetőlemez, fent és lent
Lengőelem 25 mm-es lyukraszterrel az elülső és hátsó keretben, és elöl két, fix beépítésű 19"-os profilsínnel
Formatervezett átlátszó ajtó
Üvegajtó zárkialakítása: 3524 E biztonsági zár
Középrész zárása: 3 mm-es kéttollú zárbetét
Földelő- és rögzítőanyagokkal együtt
2 Blue e+ outlet filters (supplied loose)
Komfortfogantyú zárbetétekhez és 2 pontos reteszeléshez
Magasságegységek
21 U
Méret
Szélesség: 600 mm
Magasság: 1.012 mm
Mélység: 573 mm
Zárak száma
1
IK-kód
IK08
A lengőrész (statikus) terhelhetősége
750 N
Load capacity of wall section (static)
250 N
Alapanyag
Acéllemez
Zár
Zár kivitel: Komfortfogantyú és 2 pontos reteszelés
Zárbetét: Biztonsági betétes zárszerkezet, 3524 E
IP védettség EN 60 529 szerint
IP 54 felül és alul zárt karimás lemezzel együtt
Vámtarifaszám
94032080
EAN
4028177994058
Termékleírás
AX wall-mounted enclosure, 3-part, WxHxD: 600x1012x573 mm, 21 U, wall section: solid gland plate top and bottom, with mini-comfort handle