Patch-panel optikai kiselosztókhoz ST, SC, E-2000 és E-2000 duplex csatlakozók számára.
- Cikkszám:
- DK 7463200
- Termékleírás
- Az optikai kiselosztók egyedi kiépítéséhez különböző aljzattípusú Patch panelek állnak rendelkezésre.
- Anyag
- Acéllemez
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Patch panel
Rögzítési segédanyagokkal együtt - Number of patch panels per enclosure (max.)
- 2
- Alapanyag
- Acéllemez
- LWL csatolókhoz
- SC-Duplex
- Beépíthető helyek száma
- Duplex: 6
- Csomagolási egység
- 2 db
- Nettó tömeg
- 0,09 kg
- Bruttó tömeg
- 0,148 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 0,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177187160
- ETIM 9
- EC001130
- ECLASS 8.0
- 19170113
- Termékleírás
- DK PATCHPANEL 6 SC-DUPLEXHEZ,KAPCSOLÓHOZ