Adatrack a szerelés és telepítés közbeni, minden oldalról való optimális hozzáférés érdekében, valamint nagy mozgathatóság kettős elforduló kerekek alkalmazása esetén.
- Cikkszám:
- DK 7396000
- Anyag
- Profilkeret, lábazat: acéllemez
Lábak: Cink présöntvény - General colour
- RAL 7035
- Szín
- Profilkeret, lábazat: RAL 7035
Takarólemez, lábak: RAL 5018 - Egységcsomag
- Elcsavarodásnak ellenálló profilkeret 482,6 mm-es (19"-os) lyukazással
Stabil lábazat beépített lábakkal, aljzathoz történő rögzítés lehetősége
Szerelőanyagok - Méret
- Szélesség: 550 mm
Magasság: 1.722 mm
Mélység: 750 mm - Magasságegységek
- 36 U
- Magasságegységek
- 36 U
- Távolság a második rögzítősíktól 50 mm-es raszterben
- 150 ‐ 350 mm
- Raszterméret a rögzítőszintek között
- 50 mm
- A 19"-os síkok terhelhetősége
- 1 500 N
- Megjegyzés
- A második rögzítési síkot külön kell megrendelni
- Alapanyag
- Acéllemez
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 15,1 kg
- Bruttó tömeg
- 18,5 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 71,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 94032080
- EAN
- 4028177129894
- ETIM 9
- EC002507
- ECLASS 8.0
- 27180602
- Termékleírás
- DK DATA RACK, 36 U
- Dokumentációk
- Leírás