Adatrack

Cikkszám: DK 7400000

Adatrack a szerel�s �s telep�t�s k�zbeni, minden oldalr�l val� optim�lis hozz�f�r�s �rdek�ben, valamint nagy mozgathat�s�g kett?s elfordul� kerekek alkalmaz�sa eset�n.
Cikkszám:
DK 7400000
Anyag
Profilkeret, lábazat: acéllemez
Lábak: Cink présöntvény
General colour
RAL 7035
Szín
Profilkeret, lábazat: RAL 7035
Takarólemez, lábak: RAL 5018
Egységcsomag
Elcsavarodásnak ellenálló profilkeret 482,6 mm-es (19"-os) lyukazással
Stabil lábazat beépített lábakkal, aljzathoz történő rögzítés lehetősége
Szerelőanyagok
Méret
Szélesség: 550 mm
Magasság: 1.900 mm
Mélység: 750 mm
Magasságegységek
40 U
Távolság a második rögzítősíktól 50 mm-es raszterben
150 ‐ 350 mm
Raszterméret a rögzítőszintek között
50 mm
A 19"-os síkok terhelhetősége
1 500 N
Megjegyzés
A második rögzítési síkot külön kell megrendelni
Alapanyag
Acéllemez
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
18,5 kg
Bruttó tömeg
19,5 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
75,4 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz
B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám
94032080
EAN
4028177129979
ETIM 9
EC002507
ECLASS 8.0
27180602
Termékleírás
DK SZERELŐKERET, 40 U 19"-OS LÁBAZATTA
Dokumentációk
Leírás
Adatlapok
Technika részletesen