VX IT hálózati-/szerverszekrény üvegajtóval, előszerelve, 19"-os lengőkerettel

Cikkszám: VX 5307157

VX IT hálózati/rendszerszekrény, zárt, közvetlen szekrényenkénti hűtéshez. Előszerelt kivitel. 19"-os belső kiépítés 19"-os lengőkerettel, a komponensek hátuljához történő közvetlen hozzáféréshez a 130°-os nyitási szög révén.

Cikkszám:
VX 5307157
Anyag
Acéllemez
Alumínium
Műanyag
Átlátszó ajtó: Egyrétegű biztonsági üveg, 3 mm
Elülső ajtó: alumínium, 1,25 mm
Felület
Szekrényváz: mártóalapozott
Belső kiépítés: festett
Hátfal és tető: mártóalapozott, porfestett
Elülső ajtó: eloxált/lakkozott alumínium
General colour
RAL 7035
Szín
Házkeret, hátfal és tető: RAL 7035
Elülső ajtó: ezüst színű függőleges profilok, és RAL 9005 vízszintes profilok
Belső kiépítés, lábazat: RAL 9005
Fogantyú és zsanér: RAL 9005
Egységcsomag
Szekrényváz ajtókkal és tetőlemezzel
Alumínium-üveg ajtó elöl (180°), komfort fogantyú profilfélhengeres zárbetéttel és 3524 E biztonsági zárral
Hátfal
Többrészes, levehető tetőlemez oldalsó kábelbevezetéssel mélységben, fedett kitöréssel a ventilátormodulhoz
Fenékmodul elöl takarólemezként szerelve
Nagy 130°-os lengőkeret oldalsó lemezzel 482,6 mm-es (19"-os) beépíthető komponensek szereléséhez a szekrény teljes magasságának kihasználásával
Egyrészes oldalfalak, csavarozható
VX szellőzős lábazati rendszer
Oldalsó, csavarozható lábazati sarokelemek és takarólemezek
Lábazati takarólemezek elölre és hátulra, valamint sarok- és sorolófedelek mellékelve
4 db M12-es szintezőláb lábazati adapterrel (mellékelve)
Távtartók, 50 mm magas, a tetőlemezen lévő ventilátoregység takarólemezének megemeléséhez, a passzív szellőzéshez (a csomagban). Kivágás nélküli változatokhoz nem szükséges.
12 x 19"-os rögzítő, 1 U, elektromos csatlakozást biztosít (mellékelve)
25 db M5-ös Torx csavar, vezető (a csomagban)
4 db kombinált sín a külső és belső szerelősíkhoz, a szekrénymélységhez illeszkedik (a csomagban)
10 db kábelvezető kengyel, fém, 125 x 65 mm (mellékelve)
IPPC raklap
Aljmodul elöl takarólemezként felszerelve, mélység 175 mm
Méret
Szélesség: 800 mm
Magasság: 2.000 mm
Mélység: 800 mm
Magasságegységek
40 U
Magasság lábazattal együtt
2 100 mm
Szerelési hely a 19"-os síkhoz, elöl/hátul
150 mm / 520 mm
Kivitel
Swivel frame
Tető kivitel
levehető tetőlemez oldalsó kábelbevezetéssel mélységben, fedett kitöréssel a ventilátormodulhoz
Hátsó ajtós kivitel
Hátfal
Elülső ajtós kivitel
Alumínium-üveg ajtó, zárt, egyrészes, 180°-os zsanérok
Profilsín kivitel
Lengőkeret
Alj kivitel
Fenékmodul elöl takarólemezként szerelve
19"-os sík(ok) kivitele
Lengőkeret, 482,6 mm (19"), beszerelve
Terhelhetőség:
3 500 N
IK-kód
IK08
Megjegyzés
A felállítás helyétől és módjától függően az ajtónyílás szöge a konkrét alkalmazásnál eltérő lehet
Alapanyag
Acéllemez
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
138 kg
Bruttó tömeg
150 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
369,6 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz
B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám
94032080
EAN
4028177944985
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Termékleírás
VX IT szekrény üvegajtóval,előszerelt, 19"-os standard profilsínnel,RAL7035,BHT 800x2100x800mm, 40HE
Jóváhagyások
UL + C-UL (listed)
Tanúsítványok
Felület
Negative Certificate
Magyarázatok
Gyártói nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK
Dokumentációk
Leírás
Adatlapok
Technika részletesen
Visio Shapes