VX IT hálózati-/szerverszekrény üvegajtóval, 19"-os dynamic profilsínekkel

Cikkszám: VX 5309826

VX IT hálózati/rendszerszekrény, zárt, közvetlen szekrényenkénti hűtéshez. 19"-os belső kiépítés dinamikus kivitelben, 19"-os profilsínekkel, különböző méretváltozatokban kapható.

Belső reteszelés felcsavarozható, acéllemez, oldalfalakhoz

PDU metered plus

PDU brit, metered kivitel

Cikkszám:
VX 5309826
Anyag
Acéllemez
Alumínium
Átlátszó ajtó: Egyrétegű biztonsági üveg, 3 mm
Elülső ajtó: alumínium, 1,25 mm
Hátsó ajtó: acéllemez, 1,5 mm
Felület
Szekrényváz: mártóalapozott
Belső kiépítés: festett
Hátsó ajtó és tető: mártóalapozott, porfestett
Elülső ajtó: eloxált/lakkozott alumínium
General colour
RAL 7035
Szín
Házkeret, hátsó ajtó és tető: RAL 7035
Elülső ajtó: ezüst színű függőleges profilok, és RAL 9005 vízszintes profilok
Belső kiépítés: RAL 9005
Fogantyú és zsanér: RAL 9005
Egységcsomag
VX szekrényváz ajtókkal és tetőlemezzel
Alumínium-üveg ajtó elöl, 180°-os zsanérok
Hátsó acéllemez ajtó, függőlegesen osztott, zárt , 180°-os zsanérok
Zár elöl és hátul: komfortfogantyú profilfélhengerhez és 3524 E biztonsági zár
Profilsínek, 482,6 mm (19")
Távtartók, 50 mm magas, a tetőlemezen lévő ventilátoregység takarólemezének megemeléséhez, a passzív szellőzéshez (a csomagban). Kivágás nélküli változatokhoz nem szükséges.
12 x 19"-os rögzítő, 1 U, elektromos csatlakozást biztosít (mellékelve)
25 db M5-ös Torx csavar, vezető (a csomagban)
IPPC raklap
Tetőlemez, többrészes, oldalsó mélységi kábelbevezetőkkel, kétoldalú, ventilátor modulhoz előkészítve
Méret
Szélesség: 800 mm
Magasság: 2.000 mm
Mélység: 1.000 mm
Magasságegységek
42 U
Magasságegységek
42 U
Szerelési hely a 19"-os síkhoz, elöl/hátul
87 mm / 213 mm
Síktávolság (kiszállított állapotban)
700 mm
19"-os rögzítés
a felső és alsó mélységi támaszra csavarozott
Kivitel
Dynamic
Tető kivitel
többrészes, oldalsó mélységi kábelbevezetőkkel, kétoldalú, ventilátor modulhoz előkészítve
Hátsó ajtós kivitel
Acéllemez ajtó, függőlegesen osztott, zárt , 180°-os zsanérok
Elülső ajtós kivitel
Alumínium-üveg ajtó, zárt, egyrészes, 180°-os zsanérok
Profilsín kivitel
19"-os dinamikus profilsínek VX IT-ban
Alj kivitel
nyitott
19"-os sík(ok) kivitele
19"-os sík elöl és hátul
Profilsín pozíció kivitel
19"-os sík elöl és hátul
Terhelhetőség:
18 000 N
Max. terhelhetőség (statikus) szekrényenként az UL 2416 szerint
15 000 N
IK-kód
IK08
Megjegyzés
A felállítás helyétől és módjától függően az ajtónyílás szöge a konkrét alkalmazásnál eltérő lehet
Alapanyag
Acéllemez
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
106,01 kg
Bruttó tömeg
122 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
300,6 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz
B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám
94032080
EAN
4028177945159
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Termékleírás
VX IT szekrény üvegajtóval, 19"-os dinamikus profilsínekkel,RAL7035,BHT 800x2000x1000mm, 42HE
Jóváhagyások
UL + C-UL (listed)
Tanúsítványok
Felület
Negative Certificate
Magyarázatok
Gyártói nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK
Dokumentációk
Leírás
Adatlapok
Technika részletesen
Visio Shapes