Kábelek fektetéséhez, rögzítéséhez és tárolásához, vagy üres házként eltérő LCP berendezések esetén.
- Cikkszám:
- VX 5380830
- Termékleírás
- Kábelek fektetéséhez, rögzítéséhez és tárolásához, vagy üres házként eltérő folyadékhűtő rendszercsomag (LCP) telepítések esetén.
- Előnyei
- A felesleges kábelhosszak optimális tárolása, strukturált kábelkezelés
- Alkalmazási területek
- Kábelrendező házként teljesen felszerelt hálózati és szerverrackek között
- Üres házként a hideg-/melegfolyosós elrendezés szimmetrikus kiegyenlítéséhez két szekrénysoron páratlan számú LCP esetén
- Helykitöltőként LCP installációk egyszerű utólagos szereléséhez
- Anyag
- Acéllemez
Alumínium - Felület
- Szekrényváz: mártóalapozott
Ajtók és tető: mártóalapozott, porfestett - General colour
- RAL 7035
- Szín
- Ház: RAL 7035
Elülső oldal: RAL 9005 - Egységcsomag
- Szekrényváz elülső és hátsó ajtóval
Elülső, zárt alumínium ajtó fekete design takarólemezzel és 180°-os pánttal
Hátsó acéllemez ajtó, zárt, egyrészes, 130°-os zsanérok
Zár elöl és hátul: komfortfogantyú profilfélhengerhez és 3524 E biztonsági zár
2 db tető-/fenéklemez, kábelbevezetéses kitörésekkel, kefebetéttel
3 db VX rendszersín balra és jobbra felszerelve - Méret
- Szélesség: 300 mm
Magasság: 2.000 mm
Mélység: 1.000 mm - Kivitel
- Kábelrendező ház
- Megjegyzés
- Szekrénysor elején/végén történő felállításhoz egy oldalfal szükséges
- Alapanyag
- Alumínium
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 90 kg
- Bruttó tömeg
- 90 kg
- Vámtarifaszám
- 94032080
- EAN
- 4028177950153
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Termékleírás
- VX IT Kábelrendező szekrény, BHT: 300x2000x1000
- Dokumentációk
- Leírás