Szellőzős VX IT teremhűtéshez. 19"-os belső kiépítés mélységében állítható 19"-os profilsínekkel, 1500 kg terhelhetőséggel, különböző méretváltozatokban kapható.
- Cikkszám:
- VX 5315175
- Termékleírás
- Okos házmegoldás a különböző alkalmazások egy központi, közös házba történő integrálásához, különböző felhasználói csoportok és hozzáférési jogosultságok számára. Egymástól fizikailag teljesen elválasztott telepítések, elválasztott kábelezéssel, 2 telepítő rekeszre szétosztva minden egyes rekesz egyedi kiépítéséhez, az IT infrastruktúra hozzáférés ellen védett elhelyezéséhez.
- Előnyei
- Szekrény, előszerelt 482,6 mm-es (19"-os) szerelősíkkal, elöl és hátul rekeszenként, egyedileg, egymástól függetlenül beállítható
- Szinttávolság előszerelve 740 mm, egyedileg állítható
- Az ajtózsanér átszerelhető a jobb oldalról a balra
- Sorolás minden oldalon lehetséges
- Légterelő lemezek a 19"-os szerelőkeretbe építve
- Ajtónyitás szöge max. 130°, sorolva max 115°
- Műszaki adatok
- Max. terhelhetőség 500 kg rekeszenként
- Anyag
- Szekrényváz: 1,5 mm-es acéllemez
Tetőlemez: acéllemez, 1,5 mm
Fenéklemez: acéllemez, 1,0 mm
Elülső és hátsó ajtó: 1,5 mm-es acéllemez
Profilsínek: acéllemez, 2,5 mm - General colour
- RAL 7035
- Szín
- Házkeret és lapos elemek: RAL 7035
19"-os szerelősík, zsanérok és fogantyúk RAL 9005 színre festve - Egységcsomag
- VX IT rekeszes rack, két önmagában zárt telepítő rekesszel
Rekeszenként 482,6 mm-es (19"-os) szerelősík, elöl és hátul, az integrált válaszfalakra bal és jobb oldalon felcsavarozva
2 acéllemez ajtó, szellőzős, elöl és hátul
Középen osztott fenéklemez, a teljes szekrénymélységben előszerelve
Komfortfogantyú profilfélhengeres zárbetéthez, 3524 E biztonsági zárral
Potenciálkiegyenlítéssel, előkészítve földelőszalagok felhelyezéséhez
Két 482,6 mm-es (19"-os) rögzítőprofil elöl és hátul, a rekeszenként állítható mélységgel rögzíthető, elöl körben integrált elválasztófallal
4 kulcs - Méret
- Szélesség: 600 mm
Magasság: 2.200 mm
Mélység: 1.200 mm - Síktávolság (kiszállított állapotban)
- 740 mm
- Number front doors
- 2
- Number back doors
- 2
- 19"-os rögzítés
- 2 x 23 U
- Előszerelt 482,6 mm-es (19"-os) szerelősíkkal, elöl és hátul rekeszenként, egyedileg, egymástól függetlenül beállítható
- PDU függőleges beépítése a hátsó térbe
- Függőleges PDU IEC C20 csatlakozóval (PDU max. hossz 1 000 mm), cikkszám: 7979.117/.118/.217/.317/.417
- Kivitel
- Kollokációs rack, 2 x 23 U
- Tető kivitel
- Tetőlemez, egyrészes, kétoldalt kábelvezető a tető középrészében
- Design doors
- Ajtónyitás szöge max. 130°
- 2 pontos rúdzárral
- Hátsó ajtós kivitel
- 2 részre osztott, szellőzős
- Elülső ajtós kivitel
- 2 részre osztott, szellőzős
- Profilsín kivitel
- 19"-os profilsínek VX IT rekeszes rackben
- Alj kivitel
- Fenékkeret előszerelt, kihúzható, kétrészes, zárt fenéklemezzel
- 19"-os sík(ok) kivitele
- 2 x 23 U
- Profilsín pozíció kivitel
- 19"-os sík elöl és hátul
- Terhelhetőség:
- 1 000 kg
- Megjegyzés
- A felállítás helyétől és módjától függően az ajtónyílás szöge a konkrét alkalmazásnál eltérő lehet
- Alapanyag
- Acéllemez
- Csomagolási egység
- 1 db
- Vámtarifaszám
- 94032080
- EAN
- 4028177950092
- ETIM 9
- EC002499
- ETIM 8
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Termékleírás
- VX IT Compartment Rack, szellőzős, 19"-os sík elöl és hátul, 2 rekesz, 2 x 23 U, SzéxMaxMé: 600x2200x1200 mm, házkeret és sík elemek: RAL 7035, belső kiépítés: RAL 9005
- Dokumentációk
- Leírás