VX IT kollokációs rack 4 részre osztott, szellőzős

Cikkszám: VX 5313185

Szellőzős VX IT teremhűtéshez. 19"-os belső kiépítés mélységében állítható 19"-os profilsínekkel, 1500 kg terhelhetőséggel, különböző méretváltozatokban kapható.

Cikkszám:
VX 5313185
Termékleírás
Okos házmegoldás a különböző alkalmazások egy központi, közös házba történő integrálásához, különböző felhasználói csoportok és hozzáférési jogosultságok számára. Egymástól fizikailag teljesen elválasztott telepítések, elválasztott kábelezéssel, 4 telepítő rekeszre szétosztva minden egyes rekesz egyedi kiépítéséhez, az IT infrastruktúra hozzáférés ellen védett elhelyezéséhez.
Előnyei
Szekrény, előszerelt 482,6 mm-es (19"-os) szerelősíkkal, elöl és hátul rekeszenként, egyedileg, egymástól függetlenül beállítható
Szinttávolság előszerelve 740 mm, egyedileg állítható
Az ajtózsanér átszerelhető a jobb oldalról a balra
Sorolás minden oldalon lehetséges
Légterelő lemezek a 19"-os szerelőkeretbe építve
Ajtónyitás szöge max. 130°, sorolva max 115°
Műszaki adatok
Max. terhelhetőség 250 kg rekeszenként
Anyag
Szekrényváz: 1,5 mm-es acéllemez
Tetőlemez: acéllemez, 1,5 mm
Fenéklemez: acéllemez, 1,0 mm
Elülső és hátsó ajtó: 1,5 mm-es acéllemez
Profilsínek: acéllemez, 2,5 mm
General colour
RAL 7035
Szín
Házkeret és lapos elemek: RAL 7035
19"-os szerelősík, zsanérok és fogantyúk RAL 9005 színre festve
Egységcsomag
VX IT rekeszes rack, négy önmagában zárt telepítő rekesszel
Rekeszenként 482,6 mm-es (19"-os) szerelősík, elöl és hátul, az integrált válaszfalakra bal és jobb oldalon felcsavarozva
Középen osztott fenéklemez, a teljes szekrénymélységben előszerelve
4 acéllemez ajtó, szellőzős, elöl és hátul
Komfortfogantyú profilfélhengeres zárbetéthez, 3524 E biztonsági zárral
Potenciálkiegyenlítéssel, előkészítve földelőszalagok felhelyezéséhez
Két 482,6 mm-es (19"-os) rögzítőprofil elöl és hátul, a rekeszenként állítható mélységgel rögzíthető, elöl körben integrált elválasztófallal
8 kulcs
Méret
Szélesség: 600 mm
Magasság: 2.200 mm
Mélység: 1.000 mm
Síktávolság (kiszállított állapotban)
740 mm
Number front doors
4
Number back doors
4
19"-os rögzítés
4 x 11 U
Előszerelt 482,6 mm-es (19"-os) szerelősíkkal, elöl és hátul rekeszenként, egyedileg, egymástól függetlenül beállítható
Kivitel
Kollokációs rack, 4 x 11 U
Tető kivitel
Tetőlemez, egyrészes, kétoldalt kábelvezető a tető középrészében
Design doors
Ajtónyitás szöge max. 130°
2 pontos rúdzárral
Hátsó ajtós kivitel
4 részre osztott, szellőzős
Elülső ajtós kivitel
4 részre osztott, szellőzős
Profilsín kivitel
19"-os profilsínek VX IT rekeszes rackben
Alj kivitel
Fenékkeret előszerelt, kihúzható, kétrészes, zárt fenéklemezzel
19"-os sík(ok) kivitele
19"-os sík elöl és hátul
19"-os szerelősík univerzális szerelő szögidomokkal, elülső és hátsó, mélységében változtatható, 12,5 mm-es raszter, bal és jobb oldalon válaszfalakkal összecsavarozva, beépített légterelő lemezekkel
Profilsín pozíció kivitel
19"-os sík elöl és hátul
Megjegyzés
A felállítás helyétől és módjától függően az ajtónyílás szöge a konkrét alkalmazásnál eltérő lehet
Alapanyag
Acéllemez
Csomagolási egység
1 db
EAN
4028177950061
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Termékleírás
VX IT Compartment Rack, szellőzős, 4 rekesz, 19"-os sík elöl és hátul, 4 x 11 U, SzéxMaxMé: 600x2200x1000 mm, házkeret és sík elemek: RAL 7035, belső kiépítés: RAL 9005
Tanúsítványok
Felület
Magyarázatok
Gyártói nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat
Dokumentációk
Leírás
Adatlapok
Technika részletesen