IT hálózati szekrény, előszerelve üvegajtóval, 19"-os profilsínekkel, oldalfalakkal és lábazattal.
- Cikkszám:
- TX 7888050
- Kivitel
- 1. generáció
átlátszó ajtóval
oldalfalakkal - Előnyei
- Tetőlemez, többrészes, zárt, hegesztett középrésszel és szerszám nélkül integrált kábelvezető gerendával a külső oldalakon
- Kétoldalt nyílásokkal a kábelbevezetéshez a teljes szekrénymélységben
- Tetőlemez-középrész és kábelvezető gerenda lekerekített sarkokkal a rendszernek megfelelő kábelbevezetéshez a minimális hajlítási rádiusz figyelembe vétele mellett
- Tetőlemez takart kivágással egy ventilátoregység rögzítéséhez az aktív szellőzéshez
- A kényelmes kábelbevezetéshez a kábelvezető rudak egyszerűen, szerszám nélkül kivehetők, majd újra becsíptethetők
- Az integrált hajlítórádiusz révén nem kell éles felületeken át bevezetni a kábelt
- A helyszínen variálható kábelvezetés
- A kábelek biztonságos behelyezése a kritikus kábelhajlítási szög betartásával
- Kábelvezetés „vízesés” elven: könnyű és biztonságos kábelvezetés a tetőn át
- Kényelmes hozzáférés: az oldalfalak és ajtók egyszerű fel- és leszerelése a ház belsejéhez történő gyors hozzáféréshez
- TS és VX kompatibilis tartozékok
- Átfogó tartozékválaszték az egyedi belső felszereléshez
- Anyag
- Ház: acéllemez
Ajtó: acéllemez, 1,2 mm
Oldalfal: acéllemez, 1,2 mm
19"-os profilsínek: acéllemez, 2 mm
Ház: acéllemez
Átlátszó ajtó: Egyrétegű biztonsági üveg, 3 mm
Oldalfal: acéllemez, 1,2 mm - Felület
- Szekrényváz: mártóalapozott
Lapos elemek: merítve alapozott, porszórt - General colour
- RAL 7035
- Szín
- RAL 7035
Házkeret, tető és ajtók fogantyúkkal együtt: RAL 7035
Belső kiépítés: RAL 9005 - Egységcsomag
- Ház elöl üvegajtóval és hátsó ajtóval
Szekrényváz ajtókkal és tetőlemezzel
Acéllemez-üvegajtó elöl, 130°-os zsanérok
Hátsó acéllemez ajtó, zárt, egyrészes, 130°-os zsanérok
Zár elöl és hátul: design fogantyú 3524 E biztonsági zárszerkezettel
Lezárható oldalfalak, 3524 E biztonsági zárral együtt
Tetőlemez, hegesztett, "vízesés" elvű, kábelbevezetés oldalt, fedett kivágással a ventilátormodul számára
Két 482,6 mm-es (19"-os) profilsín, elöl és hátul
Ellenőrzött keretföldelés EN 60 950 szerint szerelve
VX szellőzős lábazati rendszer
4 db M12-es szintezőláb lábazati adapterrel (mellékelve)
Lábazati takarólemezek, szellőzős (mellékelve)
Kefe készlet a tetőn át történő kábelbevezetéshez (csomagban)
10 db kábelvezető kengyel, fém, 125 x 65 mm (mellékelve)
24 x 19"-os rögzítő, 1 U, elektromos csatlakozást biztosít (mellékelve)
50 db M5-ös Torx csavar, vezető (a csomagban)
4 db kábelvezető sín kábelrögzítéshez a szekrénymélységben kábelbilincsek segítségével (mellékelve)
IPPC raklap
19"-os profilsínek - Méret
- Szélesség: 800 mm
Magasság: 2.000 mm
Mélység: 800 mm - Magasságegységek
- 42 U
- Lábazat magassága
- 100 mm
- Magasság lábazattal együtt
- 2 100 mm
- Síktávolság (kiszállított állapotban)
- 445 mm
- 19"-os rögzítés
- Két 482,6 mm-es (19"-os) profilsín, elöl és hátul
- Kivitel
- előszerelt
- oldalfalakkal
- Tető kivitel
- Tetőlemez, hegesztett, "vízesés" elvű, kábelbevezetés oldalt, fedett kivágással a ventilátormodul számára
- Hátsó ajtós kivitel
- Hátsó acéllemez ajtó, zárt, egyrészes, 130°-os zsanérok
- Elülső ajtós kivitel
- Acéllemez-üvegajtó elöl, 130°-os zsanérok
- 19"-os sík(ok) kivitele
- 19"-os sík elöl és hátul
- Terhelhetőség:
- 5000 N
- Megjegyzés
- Ventilátormodul beszereléséhez kefebetétek szükségesek, amelyeket a kábelvezető nyílásokra kell felszerelni, ha vannak ilyenek, vagy korábban eltávolították a takarólemezeket
- Kefebetétek a kábelbevezetők letakarására külön kaphatók, tartozékválasztékunkból kényelmesen megrendelhetők.
- Alapanyag
- Acéllemez
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 140 kg
- Bruttó tömeg
- 148 kg
- Vámtarifaszám
- 94032080
- EAN
- 4028177972445
- ETIM 9
- EC002499
- ETIM 8
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Termékleírás
- TX CableNet hálózati szekrény, előszerelt, elöl üvegajtóval, design fogantyúval, hátul acéllemez ajtóval, oldalfalakkal és lábazattal, valamint a kábelvezetés lényeges elemeivel, SzéxMaxMé: 800x2000+100x800 mm, 42 U
- Jóváhagyások
- UL + C-UL (listed)