VX IT Standard kivitel, elülső és hátsó ajtó nélkül
- Cikkszám:
- VX 1182095
- Kivitel
- VX szekrényváz tetőlemezzel
elülső és hátsó ajtó nélkül
szellőzős
oldalfalak nélkül - Felület
- Szekrényváz: mártóalapozott
Belső kiépítés: festett - General colour
- RAL 7035
- Szín
- Szekrényváz és tető: RAL 7035
Belső kiépítés: RAL 9005 - Egységcsomag
- Szekrényváz
Profilsínek, 482,6 mm (19")
Távtartók, 50 mm magas, a tetőlemezen lévő ventilátoregység takarólemezének megemeléséhez, a passzív szellőzéshez (a csomagban). Kivágás nélküli változatokhoz nem szükséges.
12 x 19"-os rögzítő, 1 U, elektromos csatlakozást biztosít (mellékelve)
25 db M5-ös Torx csavar, vezető (a csomagban)
IPPC raklap
Tetőlemez, többrészes, oldalsó mélységi kábelbevezetőkkel, kétoldalú, ventilátor modulhoz előkészítve - Méret
- Szélesség: 800 mm
Magasság: 2.000 mm
Mélység: 1.000 mm - Magasságegységek
- 42 U
- Szerelési hely a 19"-os síkhoz, elöl/hátul
- 87 mm / 193 mm
- Síktávolság (kiszállított állapotban)
- 720 mm
- 19"-os rögzítés
- a felső és alsó mélységi támaszra csavarozott
- Kivitel
- Standard
- Tető kivitel
- többrészes, oldalsó mélységi kábelbevezetőkkel, kétoldalú, ventilátor modulhoz előkészítve
- Profilsín kivitel
- 19"-os standard profilsínek VX IT-ban
- Alj kivitel
- nyitott
- 19"-os sík(ok) kivitele
- elülső és hátsó
- Terhelhetőség:
- 15 000 N
- Max. terhelhetőség (statikus) szekrényenként az UL 2416 szerint
- 12 000 N
- Alapanyag
- Acéllemez
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 67 kg
- Bruttó tömeg
- 69 kg
- Vámtarifaszám
- 94032080
- EAN
- 4028177973312
- ETIM 9
- EC002499
- ETIM 8
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Termékleírás
- VX IT Open, 19"-os profilsínek a felső és alsó mélységi támaszra csavarozva, SzéMaMé: 800x2000x1000 mm, RAL 7035
- Dokumentációk
- Further instructions
- Leírás