Nyitott. Hatékony. Méretezhető. IT infrastruktúra OCP ORV3 rendszerrel, gyűjtősín nélkül, a Rittaltól. Az Open Compute Project (OCP) vezető vállalkozásokat fog össze azzal a céllal, hogy a nyitott IT infrastruktúrákat hatékonyabbá, méretezhetőbbé és fenntarthatóbbá tegye. A Rittal ezt a víziót az OCP-konform Open Rack Version 3 (ORV3) típussal támogatja – most integrált gyűjtősín nélkül is.
- Cikkszám:
- IT 7100110
- Kivitel
- Nyitott vázszerkezet
Gyűjtősín nélkül - Termékleírás
- Az innovatív rackrendszer egyedi áramellátást tesz lehetővé és maximális rugalmasságot kínál az infrastruktúra tervezéséhez. Válassza ki a megfelelő gyűjtősínt – 18 kW és 80 kW között – és konfigurálja rendszerét teljesen igény szerint.
- Előnyei
- Moduláris rendszer egyedi bővítési lehetőségekhez
- Rugalmasan kiválasztható gyűjtősínek, a rack teljesítménysűrűségének megfelelően
- Utólag felszerelhető a teljes rendszer cseréje nélkül
- Moduláris felépítés AI és HPC alkalmazásokhoz
- A hot-plug-képes komponensek a rackben egyszerű karbantartást tesznek lehetővé
- Kiegészíthető a megfelelő Direct Liquid Cooling megoldással
- Gyors integrálás a beépített görgőmodulokkal, légterelő lemezekkel és szintezőlábakkal
- IT- és áramsínek, 19"-os adapterek, valamint ajtók és oldalfalak a tartozékportfolióból kaphatók
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Mártóalapozott, kívül porszórt
- Szín
- RAL 9005
- Egységcsomag
- OCP ORV3 rack
2 db támasztóelem, előszerelt
Előszerelt nagy teherbírású görgők
Szintezőlábak, előszerelve
Tömítés soroláshoz - Méret
- Szélesség: 600 mm
Magasság: 2.286 mm
Mélység: 1.068 mm - Magasságegységek
- 44 OU
- Terhelhetőség:
- 14 000 N
- Alapanyag
- Acéllemez
- Csomagolási egység
- 1 db
- Vámtarifaszám
- 94032080
- ETIM 8
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Termékleírás
- OCP ORV3 rack gyűjtősín nélkül, 44 OU, SzéMaMé: 600 x 2286 x 1068 mm, RAL 9005