OCP ORV3 rack

Cikkszám: IT 7100120

Az OCP egy feltörekvő nemzetközi közösség, melynek célja az IT infrastruktúra egyszerűsítése és optimalizálása. A Rittal OCP ORV3 racket az OCP jóváhagyta, és azonnal alkalmazásra kész. Az egyszerű módosítások és kiegészítések a tartozékprogram révén bármikor lehetségesek. Az OCP ORV3 rack emellett elő van készítve Direct Liquid Cooling (közvetlen folyadékhűtés, DLC) megoldás beépítésére is. Ezzel a rackkel új szintre emelheti hatékonyságát és a teljesítménysűrűséget.

Cikkszám:
IT 7100120
Kivitel
Nyitott vázszerkezet
gyűjtősínnel
Előkészítve a kábelbevezetéshez a tetőben és az aljban
Kábelvezetés elöl a teljes magasságban
Előnyei
Előkészítve 21"-os OCP komponensek rögzítéséhez és az áramsínek közvetlen elektromos csatlakoztatásához
Gyors telepítés és szerviz az IT OCP áramsínrendszer bepattintható szerelése révén
Átmenő kábelkezelés a rackszekrény elejében, teljes magasságban
Optimálisan alkalmas a nagy teljesítményű számítástechnika (HPC) és mesterséges intelligencia (AI) alkalmazások során a rackben keletkező disszipált hő elvezetéséhez, mivel a közvetlen folyadékhűtési (DLC) megoldásokhoz elő van készítve
Integrált görgők nehéz teherhez könnyítik a szállítást, és gondoskodnak az egyszerű kezelésről az adatközpontban
Anyag
Acéllemez
Felület
Mártóalapozott, kívül porszórt
Szín
RAL 9005
Egységcsomag
OCP ORV3 rack
OCP áramsín max. 48 DC/18 kW áramhoz
2 db támasztóelem, előszerelt
Szintezőlábak, előszerelve
4 görgő (szabadon forgatható)
Tömítés soroláshoz
Légterelő lemez
Méret
Szélesség: 600 mm
Magasság: 2.286 mm
Mélység: 1.068 mm
Magasságegységek
44 OU
Terhelhetőség:
14 000 N
Alapanyag
Acéllemez
Névleges teljesítmény
18 kW
Névleges üzemi feszültség
48 V DC
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
172 kg
Bruttó tömeg
200 kg
Vámtarifaszám
94032080
EAN
4028177997738
ETIM 9
EC002499
ETIM 8
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Termékleírás
OCP ORV3 rack, gyűjtősínnel, 44 OU, BHT: 600 x 2286 x 1068 mm, RAL 9005
Jóváhagyások
IEC CB
UL + C-UL (listed)
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Dokumentációk
Leírás
Product presentations