Az informatika világa változik, és az informatika nagy adatközpontokban történő központosítása hosszú távú trenddé vált. A TX Colo, amely tökéletesen alkalmas a nagy adatközpontokban való használatra, a mi válaszunk erre. Előremutató konfigurációjának köszönhetően a TX Colo azonnal használatra kész, hogy megfeleljen az Ön alkalmazásainak!
- Cikkszám:
- TX 5540245
- Kivitel
- Standard
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Szekrényváz: mártóalapozott
Belső kiépítés: festett
Ajtók és tető: mártóalapozott, porfestett
- General colour
- RAL 7035
- Szín
- Szekrényváz és tető: RAL 7035
Ajtó: RAL 7035
Fogantyú és zsanér: RAL 9005 - Egységcsomag
- Szekrényváz ajtókkal és tetőlemezzel
Elülső acéllemez ajtó, szellőzős, 130°-os zsanérok
Hátsó ajtó, acéllemez, osztott, szellőzős, 130°-os zsanér
Zár elöl és hátul: VX komfortfogantyú számkóddal
Tetőlemez, kábelbevezetéssel a teljes szekrénymélységben bal és jobb oldalon
Válaszfal, a szekrény bal oldalára szerelve
150 mm kábeltálca, felszerelve a jobb hátsó szekrénymélységbe
10 x fészkes anya csavarral (mellékelve)
Földelési tartozékok (ömlesztve)
Profilsínek, 482,6 mm (19")
Légterelő lemez
Sorolókészlet (ömlesztve mellékelve) - Ajtó anyagvastagság
- 1,2 mm
- Méret
- Szélesség: 600 mm
Magasság: 2.450 mm
Mélység: 1.200 mm - Magasságegységek
- 52 U
- Síktávolság (kiszállított állapotban)
- 745 mm
- Distance between mounting levels min
- 115 mm
- Distance between mounting levels max
- 341 mm
- 19"-os rögzítés
- 600 mm széles szekrény szerelő szögidommal alul és felül a vázszerkezetre csavarozva
- Kivitel
- Standard
- Tető kivitel
- Tetőlemez, kábelbevezetéssel a teljes szekrénymélységben bal és jobb oldalon
- Design doors
- Szellőzős ajtók
- Hátsó ajtós kivitel
- Szellőzős acéllemez ajtó
- Kétrészes
- Szabad felület a perforált lemezes részen kb. 78%
- Elülső ajtós kivitel
- Szellőzős acéllemez ajtó
- Szellőzős alumínium-acéllemez ajtó
- Egyrészes
- Szabad felület a perforált lemezes részen kb. 78%
- Alj kivitel
- nyitott
- Profilsín pozíció kivitel
- 19"-os sík elöl és hátul
- Terhelhetőség:
- 15 000 N
- Megjegyzés
- A felállítás helyétől és módjától függően az ajtónyílás szöge a konkrét alkalmazásnál eltérő lehet
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 125 kg
- Bruttó tömeg
- 132 kg
- Vámtarifaszám
- 94032080
- EAN
- 4028177971639
- ETIM 9
- EC002499
- ETIM 8
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Termékleírás
- TX kolokációs szerverszekrény, SzéMaMé: 600x2450x1200 mm, 52 U, szellőzős acéllemez ajtó elöl, szellőzős acéllemez ajtó hátul, függőlegesen osztott, 130°-os zsanérok elöl és hátul
- Dokumentációk
- Leírás