- Cikkszám:
- DK 5527.120
- Anyag
- Acéllemez
Alumínium
Átlátszó ajtó: Egyrétegű biztonsági üveg, 3 mm
- Felület
- Szekrényváz: mártóalapozott
Belső kiépítés: mártóalapozott
Ajtók és tető: mártóalapozott, porfestett
- General colour
- RAL 7035
- Szín
- Házkeret és lapos elemek: RAL 7035
Belső kiépítés: RAL 9005
- Egységcsomag
- TS 8 szekrényváz ajtókkal és tetőlemezzel
Alumínium-üveg ajtó elöl, 180°-os zsanérok
Zár elöl és hátul: komfortfogantyú profilfélhengerhez és 3524 E biztonsági zár
Két 482,6 mm-es (19"-os) rögzítőprofil elöl és hátul, a mélységi támaszokon gyorsrögzítővel állítható
Távtartók, 50 mm magas, a tetőlemezen lévő ventilátoregység takarólemezének megemeléséhez, a passzív szellőzéshez (a csomagban). Kivágás nélküli változatokhoz nem szükséges.
Csatlakozó tartozék földelőpontos potenciálkiegyenlítéshez (a csomagban)
12 x 19"-os rögzítő, 1 U, elektromos csatlakozást biztosít (mellékelve)
50 db M5-ös Torx csavar, vezető (a csomagban)
IPPC raklap
Többrészes, levehető tetőlemez hátsó kábelbevezetéshez keresztben, fedett kitöréssel a szellőzős lemezhez
Hátsó acéllemez ajtó, függőlegesen osztott, zárt , 180°-os zsanérok
- Méret
- Szélesség: 600 mm
Magasság: 1.800 mm
Mélység: 600 mm
- Magasságegységek
- 38 U
- Magasságegységek
- 38 U
- Szerelési hely a 19"-os síkhoz, elöl/hátul
- 84 mm / 168 mm
- Síktávolság (kiszállított állapotban)
- 345 mm
- Design doors
- zárt
- 19"-os sík(ok) kivitele
- Profilsínek, 482,6 mm (19")
- Terhelhetőség:
- 15 000 N
- Megjegyzés
- A felállítás helyétől és módjától függően az ajtónyílás szöge a konkrét alkalmazásnál eltérő lehet
- Alapanyag
- Acéllemez
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 73,5 kg
- Bruttó tömeg
- 75 kg
- EAN
- 4028177702721
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Termékleírás
-
TS IT SZEKRÉNY, 600x1800x600, 38U