TS IT hálózati-/szerverszekrény szellőzős ajtóval, 19"-os profilsínekkel

Cikkszám: DK 5513.110

Szellőzős TS IT teremhűtéshez. 19"-os belső kiépítés mélységében állítható 19"-os profilsínekkel, 1500 kg terhelhetőséggel, különböző méretváltozatokban kapható.

19"-os rögzítő, 1 U érintkezéssel

Zárható oldalfalak TS-hez, TS IT-hoz

Fenékrögzítő TS IT, TX CableNet-hez

Fenéklemez TS IT, TX CableNet-hez

PDU metered plus

PDU brit, metered kivitel

Cikkszám:
DK 5513.110
Anyag
Acéllemez
Alumínium
Felület
Szekrényváz: mártóalapozott
Belső kiépítés: mártóalapozott
Ajtók és tető: mártóalapozott, porfestett
General colour
RAL 7035
Szín
Házkeret és lapos elemek: RAL 7035
Belső kiépítés, szellőzőrács elöl: RAL 9005
Egységcsomag
TS 8 szekrényváz ajtókkal és tetőlemezzel
Elülső szellőzős alumínium-acéllemez ajtó (szabad felület a perforált lemezen kb. 85%), 180°-os zsanérok
Zár elöl és hátul: komfortfogantyú profilfélhengerhez és 3524 E biztonsági zár
Két 482,6 mm-es (19"-os) rögzítőprofil elöl és hátul, a mélységi támaszokon gyorsrögzítővel állítható
Távtartók, 50 mm magas, a tetőlemezen lévő ventilátoregység takarólemezének megemeléséhez, a passzív szellőzéshez (a csomagban). Kivágás nélküli változatokhoz nem szükséges.
Csatlakozó tartozék földelőpontos potenciálkiegyenlítéshez (a csomagban)
12 x 19"-os rögzítő, 1 U, elektromos csatlakozást biztosít (mellékelve)
50 db M5-ös Torx csavar, vezető (a csomagban)
IPPC raklap
Többrészes, levehető tetőlemez oldalsó kábelbevezetéssel mélységben, fedett kitöréssel a ventilátormodulhoz
Hátsó acéllemez ajtó, függőlegesen osztott, szellőzős (szabad felület a perforált lemezen kb. 85%), 180°-os zsanérok
Méret
Szélesség: 600 mm
Magasság: 2.200 mm
Mélység: 1.000 mm
Magasságegységek
47 U
Magasságegységek
47 U
Szerelési hely a 19"-os síkhoz, elöl/hátul
84 mm / 168 mm
Síktávolság (kiszállított állapotban)
745 mm
19"-os sík(ok) kivitele
Profilsínek, 482,6 mm (19")
Terhelhetőség:
15 000 N
Megjegyzés
A felállítás helyétől és módjától függően az ajtónyílás szöge a konkrét alkalmazásnál eltérő lehet
Alapanyag
Acéllemez
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
89,4 kg
Bruttó tömeg
92,4 kg
EAN
4028177678156
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Termékleírás
TS IT SZEKRÉNY 600x2200x1000 47HE
Jóváhagyások
UL + C-UL (listed)
Tanúsítványok
Felület
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Dokumentációk
Leírás
Adatlapok
Műszaki szakkatalógus
Technika részletesen
Visio Shapes