- Cikkszám:
- DK 5512131
- Anyag
- Acéllemez
Alumínium
Alumínum átlátszó ajtó 3 mm-es egyrétegű biztonsági üveggel
- Felület
- Szekrényváz: mártóalapozott
Belső kiépítés: mártóalapozott
Ajtók és tető: mártóalapozott, porfestett
- General colour
- RAL 7035
- Szín
- Házkeret és lapos elemek: RAL 7035
Belső kiépítés: RAL 9005
- Egységcsomag
- TS 8 szekrényváz ajtókkal és tetőlemezzel
Alumínium-üveg ajtó elöl, 180°-os zsanérok
Acéllemez ajtó hátul, 180°-os zsanérok
Zár elöl és hátul: komfortfogantyú profilfélhengerhez és 3524 E biztonsági zár
Egyrészes, zárt tetőlemez
Fenékkeret fenéklemezzel, többrészes, zárt
Két, mélységében állítható 482,6 mm-es (19"-os) szerelőkeret, elöl és hátul
Sorolótömítés és tömítőkészlet fenéklemezekhez (csomagban)
Csatlakozó tartozék földelőpontos potenciálkiegyenlítéshez (a csomagban)
12 x 19"-os rögzítő, 1 U, elektromos csatlakozást biztosít (mellékelve)
50 db M5-ös Torx csavar, vezető (a csomagban)
IPPC raklap
- Méret
- Szélesség: 800 mm
Magasság: 2.200 mm
Mélység: 800 mm
- Magasságegységek
- 47 U
- Magasságegységek
- 47 U
- Szerelési hely a 19"-os síkhoz, elöl/hátul
- 147 mm / 105 mm
- Síktávolság (kiszállított állapotban)
- 545 mm
- Design doors
- zárt, IP 55
- 19"-os sík(ok) kivitele
- 482,6 mm-es (19"-os) szerelőkeret
- Terhelhetőség:
- 15 000 N
- IP védettség EN 60 529 szerint
- IP 55 csak tömített sorolás vagy összecsavarozott oldalfalak esetén
- Megjegyzés
- A felállítás helyétől és módjától függően az ajtónyílás szöge a konkrét alkalmazásnál eltérő lehet
- 2000 x 1200 mm / 2200 x 1000 mm / 2200 x 1200 mm magas, ill. mély szekrényeknél a megfelelő oldalfal szállítása opcionálisan a szekrényre szerelve történik
- Alapanyag
- Alumínium
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 110 kg
- Bruttó tömeg
- 120 kg
- EAN
- 4028177706170
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Termékleírás
-
TS IT RAL7035 WHD 800x2200x800 47U