TS IT hálózati-/szerverszekrény üvegajtóval, IP 55, 19"-os szerelőkerettel

Cikkszám: DK 5527131

Zárt TS IT közvetlen szekrényenkénti hűtéshez. 19"-os belső kiépítés 19"-os szerelőkerettel, 1500 kg terhelhetőséggel, különböző méretváltozatokban kapható, IP 55 védettségig.

19"-os rögzítő, 1 U érintkezéssel

Háromrészes soroló-gyorsösszekötő TS/TS soroláshoz

Külső soroló-összekötő TS/TS soroláshoz

PDU metered plus

PDU brit, metered kivitel

Cikkszám:
DK 5527131
Anyag
Acéllemez
Alumínium
Alumínum átlátszó ajtó 3 mm-es egyrétegű biztonsági üveggel
Felület
Szekrényváz: mártóalapozott
Belső kiépítés: mártóalapozott
Ajtók és tető: mártóalapozott, porfestett
General colour
RAL 7035
Szín
Házkeret és lapos elemek: RAL 7035
Belső kiépítés: RAL 9005
Egységcsomag
TS 8 szekrényváz ajtókkal és tetőlemezzel
Alumínium-üveg ajtó elöl, 180°-os zsanérok
Acéllemez ajtó hátul, 180°-os zsanérok
Zár elöl és hátul: komfortfogantyú profilfélhengerhez és 3524 E biztonsági zár
Egyrészes, zárt tetőlemez
Fenékkeret fenéklemezzel, többrészes, zárt
Két, mélységében állítható 482,6 mm-es (19"-os) szerelőkeret, elöl és hátul
Sorolótömítés és tömítőkészlet fenéklemezekhez (csomagban)
Csatlakozó tartozék földelőpontos potenciálkiegyenlítéshez (a csomagban)
12 x 19"-os rögzítő, 1 U, elektromos csatlakozást biztosít (mellékelve)
50 db M5-ös Torx csavar, vezető (a csomagban)
IPPC raklap
Méret
Szélesség: 600 mm
Magasság: 1.800 mm
Mélység: 600 mm
Magasságegységek
38 U
Magasságegységek
38 U
Szerelési hely a 19"-os síkhoz, elöl/hátul
84 mm / 168 mm
Síktávolság (kiszállított állapotban)
345 mm
Design doors
zárt, IP 55
19"-os sík(ok) kivitele
482,6 mm-es (19"-os) szerelőkeret
Terhelhetőség:
15 000 N
IP védettség EN 60 529 szerint
IP 55 csak tömített sorolás vagy összecsavarozott oldalfalak esetén
Megjegyzés
A felállítás helyétől és módjától függően az ajtónyílás szöge a konkrét alkalmazásnál eltérő lehet
2000 x 1200 mm / 2200 x 1000 mm / 2200 x 1200 mm magas, ill. mély szekrényeknél a megfelelő oldalfal szállítása opcionálisan a szekrényre szerelve történik
Alapanyag
Alumínium
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
87,5 kg
Bruttó tömeg
89 kg
EAN
4028177706392
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Termékleírás
TS IT RAL7035 600x1800x600 38U
Jóváhagyások
UL + C-UL (listed)
Tanúsítványok
Felület
Védettség
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Dokumentációk
Leírás
Adatlapok
Műszaki szakkatalógus
Technika részletesen
Visio Shapes