TS IT hálózati-/szerverszekrény üvegajtóval, előszerelve, 19"-os szerelőkerettel

Cikkszám: DK 5514151

Zárt TS IT közvetlen szekrényenkénti hűtéshez. Gyakorlatra orientált felszereléssel és előszerelve. 19"-os belső kiépítés 19"-os szerelőkerettel, 1500 kg terhelhetőséggel, különböző méretváltozatokban kapható.

19"-os rögzítő, 1 U érintkezéssel

Külső soroló-összekötő TS/TS soroláshoz

Fenéklemez TS IT, TX CableNet-hez

Kábeltartó sín TS-hez, TS IT-hoz

PDU brit, metered kivitel

PDU metered plus

Cikkszám:
DK 5514151
Anyag
Acéllemez
Alumínium
Lábazati sarokelem: acéllemez
Elülső/hátsó lábazati takarólemezek: acéllemez
Sarok- és sorolófedél: műanyag
Átlátszó ajtó: Egyrétegű biztonsági üveg, 3 mm
Felület
Szekrényváz: mártóalapozott
Belső kiépítés: mártóalapozott
Ajtók, tető és oldalfalak: mártóalapozott, porfestett
General colour
RAL 7035
Szín
Házkeret és lapos elemek: RAL 7035
Belső kiépítés, lábazat: RAL 9005
Egységcsomag
TS 8 szekrényváz ajtókkal, tetőlemezzel, lábazattal és oldalfalakkal
Alumínium-üveg ajtó elöl, 180°-os zsanérok
Zár elöl és hátul: komfortfogantyú profilfélhengerhez és 3524 E biztonsági zár
Két, mélységében állítható 482,6 mm-es (19"-os) szerelőkeret, elöl és hátul
Távtartók, 50 mm magas, a tetőlemezen lévő ventilátoregység takarólemezének megemeléséhez, a passzív szellőzéshez (a csomagban). Kivágás nélküli változatokhoz nem szükséges.
Csatlakozó tartozék központi földelőpontos potenciálkiegyenlítéshez, előszerelt
12 x 19"-os rögzítő, 1 U, elektromos csatlakozást biztosít (mellékelve)
50 db M5-ös Torx csavar, vezető (a csomagban)
Fenékrögzítő
Fenékmodul elöl takarólemezként szerelve
VX szellőzős lábazati rendszer
Oldalsó, csavarozható lábazati sarokelemek és takarólemezek
Lábazati takarólemezek elölre és hátulra, valamint sarok- és sorolófedelek mellékelve
Egyrészes oldalfalak, lezárható
4 db M12-es szintezőláb lábazati adapterrel (mellékelve)
4 db kábeltartó sín (kalapácsfejű) a külső szerelősíkhoz, a szekrénymélységhez illeszkedik (a csomagban)
10 db kábelvezető kengyel, fém, 125 x 65 mm (mellékelve)
IPPC raklap
Többrészes, levehető tetőlemez oldalsó kábelbevezetéssel mélységben, fedett kitöréssel a ventilátormodulhoz
Hátsó acéllemez ajtó, függőlegesen osztott, zárt , 180°-os zsanérok
Méret
Szélesség: 800 mm
Magasság: 2.200 mm
Mélység: 1.000 mm
Magasságegységek
47 U
Magasságegységek
47 U
Magasság lábazattal együtt
2 300 mm
Szerelési hely a 19"-os síkhoz, elöl/hátul
87 mm / 165 mm
Síktávolság (kiszállított állapotban)
745 mm
19"-os sík(ok) kivitele
482,6 mm-es (19"-os) szerelőkeret
Terhelhetőség:
15 000 N
Megjegyzés
A felállítás helyétől és módjától függően az ajtónyílás szöge a konkrét alkalmazásnál eltérő lehet
Alapanyag
Acéllemez
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
177 kg
Bruttó tömeg
186,5 kg
EAN
4028177706279
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Termékleírás
TS IT RAL7035 BHT 800x2300x1000 47HE V2
Jóváhagyások
UL + C-UL (listed)
Tanúsítványok
Felület
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Dokumentációk
Leírás
Adatlapok
Technika részletesen