- Cikkszám:
- DK 5507.170
- Anyag
- Acéllemez
Alumínium
Lábazati sarokelem: acéllemez
Elülső/hátsó lábazati takarólemezek: acéllemez
Sarok- és sorolófedél: műanyag
Átlátszó ajtó: Egyrétegű biztonsági üveg, 3 mm
- Felület
- Szekrényváz: mártóalapozott
Belső kiépítés: mártóalapozott
Ajtó, hátfal és tető: mártóalapozott, porfestett
- General colour
- RAL 7035
- Szín
- Házkeret, lapos elemek és belső kiépítés: RAL 7035
Lábazat: RAL 9005
- Egységcsomag
- TS 8 szekrényváz ajtóval és tetőlemezzel
Alumínium-üveg ajtó elöl (180°), komfort fogantyú profilfélhengeres zárbetéttel és 3524 E biztonsági zárral
Acéllemez hátfal
Többrészes, levehető tetőlemez oldalsó kábelbevezetéssel mélységben, fedett kitöréssel a ventilátormodulhoz
Fenékrögzítő
Fenéklemez, egyrészes, szellőzős, hátsó kábelbevezetéssel
Nagy 130°-os lengőkeret oldalsó lemezzel 482,6 mm-es (19"-os) beépíthető komponensek szereléséhez a szekrény teljes magasságának kihasználásával
Egyrészes oldalfalak, lezárható
VX szellőzős lábazati rendszer
Oldalsó, csavarozható lábazati sarokelemek és takarólemezek
Lábazati takarólemezek elölre és hátulra, valamint sarok- és sorolófedelek mellékelve
4 db M12-es szintezőláb lábazati adapterrel (mellékelve)
Távtartók, 50 mm magas, a tetőlemezen lévő ventilátoregység takarólemezének megemeléséhez, a passzív szellőzéshez (a csomagban). Kivágás nélküli változatokhoz nem szükséges.
12 x 19"-os rögzítő, 1 U, elektromos csatlakozást biztosít (mellékelve)
50 db M5-ös Torx csavar, vezető (a csomagban)
4 db kábeltartó sín (kalapácsfejű) a külső szerelősíkhoz, a szekrénymélységhez illeszkedik (a csomagban)
10 db kábelvezető kengyel, fém, 125 x 65 mm (mellékelve)
Csatlakozó tartozék központi földelőpontos potenciálkiegyenlítéshez, előszerelt
IPPC raklap
- Méret
- Szélesség: 800 mm
Magasság: 2.000 mm
Mélység: 800 mm
- Magasságegységek
- 40 U
- Magasságegységek
- 40 U
- Magasság lábazattal együtt
- 2 100 mm
- Szerelési hely a 19"-os síkhoz, elöl/hátul
- 147 mm
- Design doors
- Hátfal
- 19"-os sík(ok) kivitele
- Lengőkeret, 482,6 mm (19"), beszerelve
- Terhelhetőség:
- 1 500 N
- Megjegyzés
- A felállítás helyétől és módjától függően az ajtónyílás szöge a konkrét alkalmazásnál eltérő lehet
- Alapanyag
- Alumínium
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 152,2 kg
- Bruttó tömeg
- 159,5 kg
- EAN
- 4028177705715
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Termékleírás
-
TS IT RAL7035 BHT 800x2000x800 40HE V6