- Cikkszám:
- DK 5503181
- Anyag
- Acéllemez
Alumínium
- Felület
- Szekrényváz: mártóalapozott
Belső kiépítés: mártóalapozott
Ajtók és tető: mártóalapozott, porfestett
- General colour
- RAL 7035
- Szín
- Házkeret és lapos elemek: RAL 7035
Belső kiépítés, szellőzőrács elöl: RAL 9005
- Egységcsomag
- TS 8 szekrényváz ajtókkal és tetőlemezzel
Elülső szellőzős alumínium-acéllemez ajtó (szabad felület a perforált lemezen kb. 85%), 180°-os zsanérok
Zár elöl és hátul: komfortfogantyú profilfélhengerhez és 3524 E biztonsági zár
Két, mélységében állítható 482,6 mm-es (19"-os) szerelőkeret, elöl és hátul
Távtartók, 50 mm magas, a tetőlemezen lévő ventilátoregység takarólemezének megemeléséhez, a passzív szellőzéshez (a csomagban). Kivágás nélküli változatokhoz nem szükséges.
Csatlakozó tartozék földelőpontos potenciálkiegyenlítéshez (a csomagban)
12 x 19"-os rögzítő, 1 U, elektromos csatlakozást biztosít (mellékelve)
50 db M5-ös Torx csavar, vezető (a csomagban)
IPPC raklap
Többrészes, levehető tetőlemez oldalsó kábelbevezetéssel mélységben, fedett kitöréssel a ventilátormodulhoz
Hátsó acéllemez ajtó, szellőzős (szabad felület a perforált lemezen kb. 85%), 180°-os zsanérok
- Méret
- Szélesség: 800 mm
Magasság: 1.200 mm
Mélység: 800 mm
- Magasságegységek
- 24 U
- Magasságegységek
- 24 U
- Szerelési hely a 19"-os síkhoz, elöl/hátul
- 147 mm / 105 mm
- Síktávolság (kiszállított állapotban)
- 545 mm
- Design doors
- szellőzős
- 19"-os sík(ok) kivitele
- 482,6 mm-es (19"-os) szerelőkeret
- Terhelhetőség:
- 15 000 N
- Megjegyzés
- A felállítás helyétől és módjától függően az ajtónyílás szöge a konkrét alkalmazásnál eltérő lehet
- Alapanyag
- Alumínium
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 70,3 kg
- Bruttó tömeg
- 74 kg
- EAN
- 4028177705869
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Termékleírás
-
TS IT RAL7035 BHT 800x1200x800 24HE