- Cikkszám:
- DK 5514130
- Anyag
- Acéllemez
Alumínum átlátszó ajtó 3 mm-es egyrétegű biztonsági üveggel
- Felület
- Szekrényváz: mártóalapozott
Belső kiépítés: mártóalapozott
Ajtók és tető: mártóalapozott, porfestett
- General colour
- RAL 7035
- Szín
- Házkeret és lapos elemek: RAL 7035
Belső kiépítés: RAL 9005
- Egységcsomag
- TS 8 szekrényváz ajtókkal és tetőlemezzel
12 x 19"-os rögzítő, 1 U, elektromos csatlakozást biztosít (mellékelve)
50 db M5-ös Torx csavar, vezető (a csomagban)
Alumínium-üveg ajtó elöl, 180°-os zsanérok
Acéllemez ajtó hátul, 180°-os zsanérok
Zár elöl és hátul: komfortfogantyú profilfélhengerhez és 3524 E biztonsági zár
Fenékkeret fenéklemezzel, többrészes, zárt
Egyrészes, zárt tetőlemez
- Méret
- Szélesség: 800 mm
Magasság: 2.200 mm
Mélység: 1.000 mm
- Magasságegységek
- 47 U
- Magasságegységek
- 47 U
- Síktávolság (kiszállított állapotban)
- 745 mm
- Terhelhetőség:
- 15 000 N
- IP védettség EN 60 529 szerint
- IP 55
- Megjegyzés a cikkszámhoz
- Szabadonálló elhelyezés esetén felszerelt, lecsavarozott oldalfallal rendelje a szekrényt
- Megjegyzés
- A felállítás helyétől és módjától függően az ajtónyílás szöge a konkrét alkalmazásnál eltérő lehet
- Alapanyag
- Alumínium
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 126,7 kg
- Bruttó tömeg
- 139 kg
- EAN
- 4028177696433
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Termékleírás
-
Network/server enclosures TS IT with glazed door, IP 55, with 482.6 mm (19") mounting angles, whd 800 x 2200 x 100 mm, 42 U