Kábelrendező ház TS IT-hoz

Cikkszám: TS 3313220

Kábelek fektetéséhez, rögzítéséhez és tárolásához, vagy üres házként eltérő LCP berendezések esetén.

Cikkszám:
TS 3313220
Termékleírás
Kábelek fektetéséhez, rögzítéséhez és tárolásához, vagy üres házként eltérő folyadékhűtő rendszercsomag (LCP) telepítések esetén.
Előnyei
A felesleges kábelhosszak optimális tárolása, strukturált kábelkezelés
Alkalmazási területek
Kábelrendező házként teljesen felszerelt hálózati és szerverrackek között
Üres házként a hideg-/melegfolyosós elrendezés szimmetrikus kiegyenlítéséhez két szekrénysoron páratlan számú LCP esetén
Helykitöltőként LCP installációk egyszerű utólagos szereléséhez
Anyag
Acéllemez
Alumínium
Felület
Szekrényváz: mártóalapozott
Ajtók és tető: mártóalapozott, porfestett
General colour
RAL 7035
Szín
Ház: RAL 7035
Elülső oldal: RAL 9005
Egységcsomag
Szekrényváz elülső és hátsó ajtóval
Elülső, zárt alumínium ajtó fekete design takarólemezzel és 180°-os pánttal
Zárt acéllemez ajtó hátul, 180°-os csuklópántok
Zár elöl és hátul: komfortfogantyú profilfélhengerhez és 3524 E biztonsági zár
2 db tető-/fenéklemez, kábelbevezetéses kitörésekkel, kefebetéttel
3 db TS rendszersín balra és jobbra felszerelve
Tömítés soroláshoz
Méret
Szélesség: 300 mm
Magasság: 2.200 mm
Mélység: 1.000 mm
Megjegyzés
Szekrénysor elején/végén történő felállításhoz egy oldalfal szükséges
Alapanyag
Alumínium
Csomagolási egység
1 db
EAN
4028177708037
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Termékleírás
Cable management enclosure, whd 300x2200x1000 mm
Dokumentációk
Leírás