TE 8000 hálózati szekrény

Cikkszám: TE 7888390

TE 8000 IT üvegajtós szekrény, előkészítve az egyedi belső kiépítéshez.

Cikkszám:
TE 7888390
Kivitel
oldalfalakkal
Előnyei
Nincs keretállvány
Optimális hozzáférhetőség
Egyszerű bevitel a szétszedhetőség miatt
Cserélhető ajtópánt
Anyag
Acéllemez
Átlátszó ajtó: Egyrétegű biztonsági üveg, 3 mm
Felület
Szerelőkeret: mártóalapozott
Lapos elemek: porszórt
General colour
RAL 7035
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
Mélységében állítható 482,6 mm-es (19"-os) szerelőkeret, elöl és hátul
Átlátszó ajtó elöl, 130°-os zsanérral, design fogantyúval és 3524 E biztonsági zárral
Acéllemez ajtó hátul, 130°-os zsanérral, 3524 E biztonsági zárral
Fenékkeret maximális kivágással (modullemezekkel történő tetszőleges elrendezéshez)
Tetőlemez takart kivágással a kábelbevezetéshez és opcionális ventilátorhoz
4 db szintezőláb, M10 (mellékelve)
4 db távtartó csap, 20 mm, a fedőlemez megemeléséhez (mellékelve)
Lezárható oldalfalak, 3524 E biztonsági zárral együtt
Méret
Szélesség: 600 mm
Magasság: 600 mm
Mélység: 600 mm
Magasságegységek
11 U
Magasságegységek
11 U
Szerelési hely a 19"-os síkhoz, elöl/hátul
30 mm / 30 mm / 
Síktávolság (kiszállított állapotban)
495 mm
Terhelhetőség:
4 000 N
IP védettség EN 60 529 szerint
IP 20
Alapanyag
Acéllemez
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
35 kg
Bruttó tömeg
36,06 kg
Vámtarifaszám
94032080
EAN
4028177801387
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Termékleírás
TE 8000, 600x600x600mm, 11U, RAL7035
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Dokumentációk
Leírás
Adatlapok
Technika részletesen