TE 8000 IT üvegajtós szekrény, előkészítve az egyedi belső kiépítéshez.
- Cikkszám:
- TE 7888532
- Kivitel
- oldalfalak nélkül
- Előnyei
- Nincs keretállvány
- Optimális hozzáférhetőség
- Egyszerű bevitel a szétszedhetőség miatt
- Cserélhető ajtópánt
- Anyag
- Acéllemez
Átlátszó ajtó: Egyrétegű biztonsági üveg, 3 mm - Felület
- Szerelőkeret: mártóalapozott
Lapos elemek: porszórt - General colour
- RAL 7035
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Mélységében állítható 482,6 mm-es (19"-os) szerelőkeret, elöl és hátul
Átlátszó ajtó elöl, 130°-os zsanérral, design fogantyúval és 3524 E biztonsági zárral
Acéllemez ajtó hátul, 130°-os zsanérral, 3524 E biztonsági zárral
Fenékkeret maximális kivágással (modullemezekkel történő tetszőleges elrendezéshez)
Tetőlemez takart kivágással a kábelbevezetéshez és opcionális ventilátorhoz
4 db szintezőláb, M10 (mellékelve)
4 db távtartó csap, 20 mm, a fedőlemez megemeléséhez (mellékelve)
Sorolókészlet - Méret
- Szélesség: 800 mm
Magasság: 2.000 mm
Mélység: 800 mm - Magasságegységek
- 42 U
- Magasságegységek
- 42 U
- Szerelési hely a 19"-os síkhoz, elöl/hátul
- 130 mm / 130 mm /
- Síktávolság (kiszállított állapotban)
- 495 mm
- Terhelhetőség:
- 4 000 N
- IP védettség EN 60 529 szerint
- IP 20
- Alapanyag
- Acéllemez
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 90,25 kg
- Bruttó tömeg
- 93 kg
- Vámtarifaszám
- 94032080
- EAN
- 4028177801479
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Termékleírás
- TE8000 SZEKRÉNY, 800x2000x800MM, 42U
- Magyarázatok
- Megfelelőségi nyilatkozat
- Dokumentációk
- Leírás
- Adatlapok
- Technika részletesen